Produkt in den Warenkorb gelegt

Notchfilter

Notchfilter werden in der Raman-Spektroskopie, in der konfokalen oder Multiphotonen-Mikroskopie, in Laserfluoreszenzgeräten und anderen Anwendungen der Life-Sciences eingesetzt. Notchfilter sind optische Filter, die einen bestimmten Bereich des Spektrums blocken und alle anderen Wellenlängen transmittieren. Notchfilter besitzen dielektrische Beschichtungen und reflektieren bestimmte Laserwellenlängen.

Edmund Optics bietet diverse optische Filter an, auch verschiedene Notchfilter. Die Notchfilter von Edmund Optics besitzen eine Blockung von OD 4 oder OD 6 und sind auch als Multi-Notchfilter mit mehreren Blockungsbereichen erhältlich. Notchfilter OD 4 besitzen schmale Sperrbereiche von nur ±2,5 % der Zentralwellenlänge und reflektieren mehr als 99% der spezifizierten Laserwellenlänge. Notchfilter OD 6 werden in Anwendungen eingesetzt, bei denen eine starke Blockung eines schmalen Wellenlängenbereichs sowie eine breite Transmission der übrigen Wellenlängen erwünscht sind. Anwendungen für Notchfilter OD 6 sind beispielsweise die Laser-Raman-Spektroskopie, Fluoreszenzanwendungen oder die Integration in Systeme der Life-Sciences. Multi-Notchfilter eignen sich für Anwendungen, bei denen mehrere schmale Sperrbereiche benötigt werden, aber nicht mehrere Filter eingesetzt werden sollen.

Filter
Notchfilter OD 6 Notchfilter OD 6
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Notchfilter OD 4 Notchfilter OD 4
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Sperrung von Laserwellenlängen von 355 bis 1064 nm mit >OD 4
  • Breiter Transmissionsbereich
  • Notchfilter mit OD 6 ebenfalls erhältlich
  • Kostengünstige Alternative zu Rugate-Notchfiltern
Notchfilter OD 6 für mehrere Nd:YAG-Laserwellenlängen Notchfilter OD 6 für mehrere Nd:YAG-Laserwellenlängen
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
META® holoOPTIX® Notch Filters META® holoOPTIX® Notchfilter Ausverkauf
  • >OD 4,0 (typisch)
  • Großer Transmissionsbereich
  • Einzigartiges großes und flexibles Design
Everix Ultradünne Notchfilter OD 6 Everix Ultradünne Notchfilter OD 6
  • Blockung der Laserwellenlängen von 405 bis 1064 nm mit OD 6
  • Maximale Dicke 300 µm
  • Flexible Struktur, kratzbeständig
Everix Ultra-Thin OD 4.0 Notch Filters	Everix Ultradünne Notchfilter OD 4
  • Maximale Dicke 300 µm und 400 µm
  • Flexibel und kratzunempfindlich
  • Extrudierte Dünnfilme mit scharfen spektralen Kanten
Weiterführende Informationen
×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.