Produkt in den Warenkorb gelegt

Spektrometer und Zubehör

Spectrometers are used to measure the properties of light for a variety of spectrometry applications including environmental or chemical analysis, fluorescence, or Raman. Spectrometers are optical instruments that incorporate detectors to detect spectral lines and measure their wavelength or intensity. Spectrometers are ideal for determining compositional makeup for detecting weak light signals. Spectrometers can also be used to test the efficiency of an optical filter in order to determine whether a filter has properly blocked or transmitted specific wavelengths.

Edmund Optics offers a wide variety of Spectrometers, including Spectrometers that have been optimized for Raman or fluorescence spectroscopy. Raman Spectrometers are ideal for Raman applications in the visible to the near infrared. The Fluorescence Spectrometers are ideal for use in low light fluorescence applications where the ability to detect weak signals is crucial for proper measurement. Additionally, fluorescence Spectrometers feature broadband spectral response ranges for detecting wide wavelength bands along with a wide slit width for increased throughput.

Gasdurchflusszellen von Wavelength References Gasdurchflusszellen von Wavelength References Neu
  • Varianten mit und ohne Faserkopplung für UV bis IR
  • Edelstahl für Betrieb bei hohen Temperaturen und hohem Druck
  • Einfache Integration
Fasergekoppelte Gaszellen von Wavelength References Fasergekoppelte Gaszellen von Wavelength References Neu
  • Hydrogencyanid und Acetylengase verfügbar für Wellenlängen von 1510 bis 1565 nm
  • FC- und SC-Faserstecker verfügbar sowie eine Vielzahl von Weglängen
  • Referenzzellen mit NIST-Rückverfolgbarkeit
Spektrometer von International Light Technologies Spektrometer von International Light Technologies Neu Ausverkauf
  • Verfügbar mit 3 verschiedenen Wellenlängenbereichen 180 - 500 nm, 180 - 850 nm oder 180 - 1100 nm
  • Messung von Amplitude, Wellenlänge, spektraler Strahlungsstärke und Leistung
  • Umfangreiche Software inklusive
Diffus reflektierende Testphantome Diffus reflektierende Testphantome Neu
  • Imitieren Muskel-, Gehirn- oder Fettgewebe
  • Verfügbar in den Größen 25 x 25 mm und 50 x 50 mm
  • Ideal für verschiedenste Life-Science-Anwendungen
Testphantome für optische Kohärenztomographie (OCT) Testphantome für optische Kohärenztomographie (OCT) Neu
  • Verschiedene Phantome verfügbar: Punktspreizung, mehrlagig, Pyramide und Mehrzweck
  • Positive und negative Testbilder
  • Ideal für Kalibrierung von OCT-Geräten
Kompakte Spektrometer mit kalibrierter Bestrahlungsstärke Kompakte Spektrometer mit kalibrierter Bestrahlungsstärke Neu
  • Kompaktes Gehäuse: 32 x 32 x 21,3 mm
  • Spektralbereich von 450 - 850 nm mit 1,5% spektraler Auflösung
  • USB-Schnittstelle für Stromversorgung und GUI-Steuerung
Optopolymer<sup>®</sup> Diffus reflektierender Film Optopolymer® Diffus reflektierender Film
  • Optisches PTFE-Material mit lambertscher Reflexion
  • Hohe Reflexion von 250-2500 nm
  • Hohe UV-Beständigkeit und Chemieresistenz
Weiße Reflexionsbeschichtung Weiße Reflexionsbeschichtung
  • Reflexion >97%
  • Einsetzbar von UV bis NIR
  • Ideal für die Beschichtung von Metall und vielen anderen Materialien
Lumedica OCT-Bildverarbeitungssystem Lumedica OCT-Bildverarbeitungssystem
  • Günstiges optisches Kohärenztomographie-Bildverarbeitungssystem
  • Integrierter Computer mit intuitiver Plug&Play-Software
  • Tischgerät mit kompakten Abmessungen
Fasergekoppelte Breitband-Lichtquellen Fasergekoppelte Breitband-Lichtquellen
  • Für die Verwendung mit Spektrometern entwickelt
  • Lampen für UV- und NIR-Spektrum erhältlich
  • Wolfram- oder Deuteriumlichtquellen
#56-078 - Set of 4 Reflectance Standards (99%, 75%, 50%, and 2%) Spectralon® Diffuse Reflexionsstandards - Farbe, Graustufen und Weiß
  • Ideal für Spektroskopie, Farbmetrik, Radiometrie und Bildverarbeitung
  • Diffuse Reflexion unabhängig vom Blickwinkel
  • Langlebig, robust und abwaschbar
  • Optional sind NIST-Kalibrationszertifikat und Daten verfügbar
Spektroskop für die Ausbildung Spektroskop für die Ausbildung
  • Messung von Wellenlängen verschiedenster Lichtquellen
  • Detektiert Elemente durch Flammenemission
  • Ideal für die Ausbildung
Universelle Ulbrichtkugel-Systeme Universelle Ulbrichtkugel-Systeme
  • Ideal zur Messung von Lichtquellen
  • Aufrüstung zur Kalibrierung von Sensoren und zur Prüfung von Linsen möglich
  • Einfache Systemintegration
Laborspektrometer Laborspektrometer
  • Kostengünstig, geeignet für 380 – 750 nm
  • Leichte, kompakte Bauart
  • USB-Kabel und Software im Lieferumfang enthalten
  • Spektrometerzubehör ebenfalls erhältlich
Manueller Mini-Chrom-Monochromator Manueller Mini-Chrom-Monochromator
  • Sechs Wellenlängenbereiche zur Auswahl
  • Kompakte, handliche Größe
  • Zwei NIR-Versionen
×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.