Die TECHSPEC® Objektive mit Festbrennweite der C-Serie sind für Bildverarbeitungsanwendungen in der Industrie mit Arbeitsabständen und Auflösungen vorgesehen, wie sie bei der Produktionsautomatisierung und Prüfung benötigt werden. Die Objektive besitzen eine große offene Apertur, sodass diese Hochleistungsobjektive selbst unter ungünstigen Beleuchtungsbedingungen eingesetzt werden können. Jedes Objektiv besitzt eine Antireflexbeschichtung, eine fixierbare Blende, eine Brennweiteneinstellung mit versenkten Fixierschrauben sowie ein robustes, stabiles Gehäuse für Anwendungen mit geringem Platzangebot. Die Objektive der C-Serie werden mit engen Toleranzen gefertigt und bieten dadurch gute Abbildungseigenschaften mit geringen Variationen zwischen den einzelnen Objektiven. Durch die Abbildungsleistung, das Design für die Industrie und die kompakte Baugröße eignen sich unsere Objektive mit Festbrennweite der C-Serie ideal für die Produktionsautomatisierung und Prüfaufgaben.
Edmund Optics hat eine Familie leistungsstarker Objektive (die C-Serien-Familie) kreiert und 6 auf den Kundenbedarf zugeschnittene optomechanische Lösungen, die auf bestimmte Anwendungen abzielen, entwickelt. Die Objektiv-Untergruppen verwenden die gleichen Optiken wie die Objektive der C-Serie und liefern daher die gleiche optische Leistung, jedoch mit einer Vielzahl optomechanischer Lösungen, um Ihre anwendungsbedingten Anforderungen zu erfüllen:
Focal Length | A | B | C | D |
3.5mm | 50.0mm | 39.3mm | 32.0mm | 2.72mm |
4.5mm | 40.0mm | 37.5mm | 32.0mm | 2.78mm |
6.0mm | 36.0mm | 48.9mm | 35.8mm | 1.4mm |
8.5mm | 32.0mm | 34.5mm | 32.0mm | 0.0mm |
12mm | 32.0mm | 27.9mm | 32.0mm | 0.5mm |
16mm | 33.0mm | 40.5mm | 33.0mm | 1.0mm |
25mm | 31.0mm | 30.5mm | 31.0mm | 1.3mm |
35mm | 33.0mm | 41.0mm | 33.0mm | 0.0mm |
50mm | 35.8mm | 53.7mm | 35.8mm | 2.85mm |
100mm | 52.0mm | 93.5mm | 41.0mm | 7.0mm |
![]() |
Titel | Vergleichen | Artikelnummer | Preis | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|
Objektiv mit Festbrennweite der Cr-Serie, 4,5 mm, f/2 | #37-398 | €485,00 Angebotsanfrage |
|
||
Objektiv mit Festbrennweite der Cr-Serie, 4,5 mm, f/2,8 | #37-399 | €485,00 Angebotsanfrage |
|
||
Objektiv mit Festbrennweite der Cr-Serie, 4,5 mm, f/4 | #37-400 | €485,00 Angebotsanfrage |
|
||
Objektiv mit Festbrennweite der Cr-Serie, 4,5 mm, f/5,6 | #37-401 | €485,00 Angebotsanfrage |
|
||
Objektiv mit Festbrennweite der Cr-Serie, 4,5 mm, f/8 | #37-402 | €485,00 Angebotsanfrage |
|
||
Objektiv mit Festbrennweite der Cr-Serie, 4,5 mm, f/11 | #37-403 | €485,00 Angebotsanfrage |
|
||
Objektiv mit Festbrennweite der C-Serie, 4,5 mm | #86-900 | €430,00 Angebotsanfrage |
|
||
VIS-NIR-Objektiv mit Festbrennweite der C-Serie, 4,5 mm | #39-938 | €593,00 Angebotsanfrage |
|
||
Objektiv mit Festbrennweite der Ci-Serie, 4,5 mm, f/2 | #87-551 | €355,00 Angebotsanfrage |
|
||
Objektiv mit Festbrennweite der Ci-Serie, 4,5 mm, f/2,8 | #87-552 | €355,00 Angebotsanfrage |
|
||
Objektiv mit Festbrennweite der Ci-Serie, 4,5 mm, f/4 | #87-553 | €355,00 Angebotsanfrage |
|
||
Objektiv mit Festbrennweite der Ci-Serie, 4,5 mm, f/5,6 | #87-554 | €355,00 Angebotsanfrage |
|
||
Objektiv mit Festbrennweite der Ci-Serie, 4,5 mm, f/8 | #87-555 | €355,00 Angebotsanfrage |
|
||
Objektiv mit Festbrennweite der Ci-Serie, 4,5 mm, f/11 | #87-556 | €355,00 Angebotsanfrage |
|
||
Objektiv mit Festbrennweite der HRi-Serie, 8,5 mm, f/1,8, Arbeitsabstandsbereich 75 mm - ∞ | #36-747 | €730,00 Angebotsanfrage |
|
||
Objektiv mit Festbrennweite der HRi-Serie, 8,5 mm, f/1,4, Arbeitsabstandsbereich 75 mm - ∞ | #36-746 | €730,00 Angebotsanfrage |
|
||
Objektiv mit Festbrennweite der HRi-Serie, 8,5 mm, f/2, Arbeitsabstandsbereich 75 mm - ∞ | #36-748 | €730,00 Angebotsanfrage |
|
||
Objektiv mit Festbrennweite der HRi-Serie, 8,5 mm, f/2,8, Arbeitsabstandsbereich 75 mm - ∞ | #36-749 | €730,00 Angebotsanfrage |
|
||
Objektiv mit Festbrennweite der HRi-Serie, 8,5 mm, f/4, Arbeitsabstandsbereich 75 mm - ∞ | #36-750 | €730,00 Angebotsanfrage |
|
||
Objektiv mit Festbrennweite der HRi-Serie, 8,5 mm, f/5,6, Arbeitsabstandsbereich 75 mm - ∞ | #36-751 | €730,00 Angebotsanfrage |
|
||
Objektiv mit Festbrennweite der HRi-Serie, 8,5 mm, f/8, Arbeitsabstandsbereich 75 mm - ∞ | #36-752 | €730,00 Angebotsanfrage |
|
||
Objektiv mit Festbrennweite der HRi-Serie, 8,5 mm, f/11, Arbeitsabstandsbereich 75 mm - ∞ | #36-753 | €730,00 Angebotsanfrage |
|
||
Objektiv mit Festbrennweite der HRi-Serie, 8,5 mm, f/16, Arbeitsabstandsbereich 75 mm - ∞ | #36-754 | €730,00 Angebotsanfrage |
|
||
Objektiv mit Festbrennweite der HRr-Serie, 8,5 mm, f/1,4, Arbeitsabstandsbereich 75 mm - ∞ | #35-146 | €910,00 Angebotsanfrage |
|
||
Objektiv mit Festbrennweite der HRr-Serie, 8,5 mm, f/1,8, Arbeitsabstandsbereich 75 mm - ∞ | #35-147 | €910,00 Angebotsanfrage |
|
||
Objektiv mit Festbrennweite der HRr-Serie, 8,5 mm, f/2,0, Arbeitsabstandsbereich 75 mm - ∞ | #35-148 | €910,00 Angebotsanfrage |
|
||
Objektiv mit Festbrennweite der HRr-Serie, 8,5 mm, f/2,8, Arbeitsabstandsbereich 75 mm - ∞ | #35-149 | €910,00 Angebotsanfrage |
|
||
Objektiv mit Festbrennweite der HRr-Serie, 8,5 mm, f/4,0, Arbeitsabstandsbereich 75 mm - ∞ | #35-150 | €910,00 Angebotsanfrage |
|
||
Objektiv mit Festbrennweite der HRr-Serie, 8,5 mm, f/5,6, Arbeitsabstandsbereich 75 mm - ∞ | #35-151 | €910,00 Angebotsanfrage |
|
||
Objektiv mit Festbrennweite der HRr-Serie, 8,5 mm, f/8,0, Arbeitsabstandsbereich 75 mm - ∞ | #35-152 | €910,00 Angebotsanfrage |
|
1-800-363-1992
weitere regionale Telefonnummern
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
Copyright 2025 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
Die Edmund Optics GmbH Deutschland fungiert als Handelsvermittler für die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.
Vertragspartner ist die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.