TECHSPEC® VIS-NIR-Objektive mit Festbrennweite der C-Serie sind für Maschinenanwendungen vorgesehen, die im NIR- oder VIS-NIR-Spektrum arbeiten. Arbeitsabstand und Auflösung sind den Anforderungen der Fertigungsautomatisierung und Inspektion angepasst. Mit großen maximalen Aperturen und einer Breitband-Antireflexbeschichtung (BBAR) bis 1000 nm können diese Hochleistungsobjektive selbst unter ungünstigen Lichtbedingungen eingesetzt werden. Jedes einzelne TECHSPEC® VIS-NIR-Objektiv wird mit engen Toleranzen gefertigt. Das Ergebnis sind eine außerordentlich gute Bildqualität und geringe Schwankungen zwischen den einzelnen Objektiven (vereinfacht den parallelen Einsatz der Objektive in mehreren Systemen). Mit ihrer Kombination aus hoher optischer Leistung, Industrietauglichkeit und kleinem Gehäuse stellen diese VIS-NIR-Objektive der C-Serie einen neuen Standard für die Optik in Industrieanwendungen dar.
Auch mit einer breitbandigen VIS-Antireflexionsbeschichtung (BBAR) oder AR-Beschichtung für SWIR erhältlich.
Bitte beachten Sie: Für die reine Infrarotbildgebung sind UV-VIS-Sperrfilter verfügbar, die direkt auf das vordere Gewinde der Objektive geschraubt werden können.
Brennweite | A | B | C | D |
16 mm | 33 mm | 40,5 mm | 33 mm | 1 mm |
25 mm | 31 mm | 30,5 mm | 31 mm | 1,3 mm |
35 mm | 33 mm | 41 mm | 33 mm | 0 mm |
50 mm | 35,8 mm | 53,7 mm | 35,8 mm | 2,85 mm |
![]() |
1-800-363-1992
weitere regionale Telefonnummern
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
Copyright 2025 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
Die Edmund Optics GmbH Deutschland fungiert als Handelsvermittler für die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.
Vertragspartner ist die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.