Produkt in den Warenkorb gelegt

Manuelles Filterrad für Cage-Systeme

TECHSPEC® 25mm Manual Filter Wheel

×
Produkt #34-545 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€356,00
Stk. 1-9
€356,00
Stk. 10+
€320,40
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Funktion:
Wheel
Optiktyp:
Circular
Anzahl an Filtern:
6
Hinweis:
Available in Quick Start Kit: #17-533

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Freie Apertur CA (mm):
23.0
Aufbau:
Black Anodized Aluminum
Max. Dicke der kompatiblen Optiken (mm):
5.0

Gewinde & Montage

Größe der kompatiblen Optiken (mm):
25.0
Gewindeart:
C-Mount
Kompatible Stangen:
M6 x 1.0

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Cage- und Tubus-System kompatibel
  • Für 25 mm Filter
  • 6 diskrete Positionen

Unser manuelles TECHSPEC® Cage-System Filterrad unterstützt einen problemlosen Wechsel von bis zu sechs Filtern mit 25 mm Durchmesser. Das Filterrad ist kompatibel mit dem TECHSPEC® Cage-System und dem TECHSPEC® Tubussystem und damit besonders vielseitig. Das manuelle TECHSPEC® Cage-System Filterrad unterstützt Optiken mit einer Dicke bis 5 mm. Das manuelle Filterrad eignet sich ideal zur zuverlässigen Integration in Mikroskope, Laborgeräte oder Bildverarbeitungsanwendungen.

Bitte beachten: Die hart beschichteten TECHSPEC® OD 4 Filter werden für den Einsatz mit dem manuellen Filterrad für 25 mm Filterdurchmesser empfohlen.

Technische Informationen

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Optikhalterung für den schnellen Aufbau, manuelles Filterrad, 25 mm Durchmesser #17-533 €409,75   Angebotsanfrage