Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

SWIR-Objektiv mit Festbrennweite der C-Serie, 35 mm Brennweite

×
Produkt #23-223 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€438,00
Stk. 1+
€438,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Fixed Focal Length Lens
Objektivtyp:
Compact Lens

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Blende:
Variable
Länge (mm):
41.00
Max. Durchmesser (mm):
33.0
Außendurchmesser (mm):
33.0
Gewicht (g):
72
Zusätzliche Objektivlänge in Kamera (mm):
0

Optische Eigenschaften

Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
10.4°
Horizontales Bildfeld, 2/3“ Sensor:
14.3 °
Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor:
7.8 °
Max. Bildkreis (mm):
11.00
Numerische Apertur NA, Objektseite:
0.0559
Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat:
14.2 °
Anzahl Elemente (Gruppen):
7 (6)
Horizontales Bildfeld, 1/1,8“ Sensor:
11.7 °
Wellenlängenbereich (nm):
900 - 1700
Horizontales Bildfeld, 1/2,5“ Sensor:
9.3°
Brennweite BW (mm):
35.00
Vergrößerung PMAG:
0.226
Arbeitsabstand (mm):
165 - ∞
Blende (f/#):
f/1.65 - f/22
Beschichtung:
900 - 1700nm BBAR
Beschichtungsspezifikation:
900 - 1700nm BBAR
Position Eintrittspupille (mm):
21.27
Horizontales Bildfeld, 1/4“ Sensor:
5.9°
Hauptebene Objektseite (mm):
22.41
Hauptebene Bildseite (mm):
-20.66
Maximale Verzeichnung (%):
0.2
Bildfeld bei max. Sensorformat, h x v (mm):
Horizontal: 14.3 °
Vertical: 10.7 °
Diagonal: 17.8 °
Position Austrittspupille (mm):
-21.84
Wellenlängenbereich:
SWIR

Sensor

Max. Sensorgröße:
2/3"

Gewinde & Montage

Filtergewinde:
M25.5 x 0.50 (Female)
Mount:
C-Mount

Umwelt & Haltbarkeit

Lagerungstemperatur (°C):
-20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • C-Mount-Objektive für bis zu 2/3“ Sensoren
  • Bis zu 7,5 Megapixel und 2,8 µm Pixelgröße
  • Kompakte (C = „Compact“) SWIR-Objektive für 900-1700 nm
  • Brennweiten von 3,5 mm bis 100 mm

Die TECHSPEC® SWIR-Objektive mit Festbrennweite der C-Serie sind kompakte, leichte Objektive, die als kostengünstige Alternative zu den TECHSPEC® Objektiven mit Festbrennweite der SWIR-Serie entwickelt wurden. Die Objektive haben eine große maximale Apertur, breitbandige AR-Beschichtungen optimiert für den Wellenlängenbereich von 900 bis 1700 nm sowie Arbeitsabstände und Auflösungen passend für Fertigungsautomatisierungs- und Inspektionsaufgaben. Für eine optimale Auflösung und Leistung werden SWIR-Filter und SWIR-LED-Beleuchtung empfohlen. Die TECHSPEC® SWIR-Objektive mit Festbrennweite der C-Serie bieten aufgrund von engen Fertigungstoleranzen eine hohe Abbildungsleistung und geringe Variationen zwischen den Objektivchargen, sodass die Objektive einfach in mehrere Systeme integriert werden können. Die Objektive der C-Serie sind ideal für die industrielle Bildverarbeitung, die Fertigungsautomatisierung und autonome Anwendungen und werden auch für den VIS- oder VIR-NIR-Bereich angeboten.

Passende Produkte

Häufig zusammen gekauft

Tipps & Downloads

Filter

2011 Telecentric Bell Choir

The Future Depends on Optics®

View Now

What is an "in-line" video system?

Imaging Comparison: Why Optics Matter

The success of your machine vision application depends on the quality of your optical components.

View Now
 
Vertrieb & Beratung
1-800-363-1992
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.