Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

SWIR-Objektiv mit Festbrennweite der C-Serie, 6 mm Brennweite

×
Produkt #23-218 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€503,00
Stk. 1+
€503,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Fixed Focal Length Lens
Objektivtyp:
Compact Lens

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Blende:
Variable
Länge (mm):
48.90
Max. Durchmesser (mm):
36.0
Außendurchmesser (mm):
36.0
Gewicht (g):
102
Zusätzliche Objektivlänge in Kamera (mm):
1.13

Optische Eigenschaften

Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
55.9°
Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor:
42.7 °
Max. Bildkreis (mm):
9.00
Numerische Apertur NA, Objektseite:
0.0247
Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat:
62.1 °
Anzahl Elemente (Gruppen):
9 (7)
Horizontales Bildfeld, 1/1,8“ Sensor:
62.1 °
Wellenlängenbereich (nm):
900 - 1700
Horizontales Bildfeld, 1/2,5“ Sensor:
50.2°
Brennweite BW (mm):
6.00
Vergrößerung PMAG:
0.07
Arbeitsabstand (mm):
75 - ∞
Blende (f/#):
f/1.4 - f/16
Beschichtung:
900 - 1700nm BBAR
Beschichtungsspezifikation:
900 - 1700nm BBAR
Position Eintrittspupille (mm):
16.00
Horizontales Bildfeld, 1/4“ Sensor:
32.4°
Hauptebene Objektseite (mm):
21.35
Hauptebene Bildseite (mm):
6.60
Maximale Verzeichnung (%):
-6.8
Bildfeld bei max. Sensorformat, h x v (mm):
Horizontal: 62.1 °
Vertical: 47.7 °
Diagonal: 75.0 °
Position Austrittspupille (mm):
-28.78
Wellenlängenbereich:
SWIR

Sensor

Max. Sensorgröße:
1/1.8"

Gewinde & Montage

Filtergewinde:
M43 x 0.75 (Male)
Filtergewindeadapter:
Frontgewinde:
M34 x 0.5 (Female)
Mount:
C-Mount

Umwelt & Haltbarkeit

Lagerungstemperatur (°C):
-20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • C-Mount-Objektive für bis zu 2/3“ Sensoren
  • Bis zu 7,5 Megapixel und 2,8 µm Pixelgröße
  • Kompakte (C = „Compact“) SWIR-Objektive für 900-1700 nm
  • Brennweiten von 3,5 mm bis 100 mm

Die TECHSPEC® SWIR-Objektive mit Festbrennweite der C-Serie sind kompakte, leichte Objektive, die als kostengünstige Alternative zu den TECHSPEC® Objektiven mit Festbrennweite der SWIR-Serie entwickelt wurden. Die Objektive haben eine große maximale Apertur, breitbandige AR-Beschichtungen optimiert für den Wellenlängenbereich von 900 bis 1700 nm sowie Arbeitsabstände und Auflösungen passend für Fertigungsautomatisierungs- und Inspektionsaufgaben. Für eine optimale Auflösung und Leistung werden SWIR-Filter und SWIR-LED-Beleuchtung empfohlen. Die TECHSPEC® SWIR-Objektive mit Festbrennweite der C-Serie bieten aufgrund von engen Fertigungstoleranzen eine hohe Abbildungsleistung und geringe Variationen zwischen den Objektivchargen, sodass die Objektive einfach in mehrere Systeme integriert werden können. Die Objektive der C-Serie sind ideal für die industrielle Bildverarbeitung, die Fertigungsautomatisierung und autonome Anwendungen und werden auch für den VIS- oder VIR-NIR-Bereich angeboten.

Passende Produkte

Häufig zusammen gekauft

Tipps & Downloads

Filter

2011 Telecentric Bell Choir

The Future Depends on Optics®

View Now

What is an "in-line" video system?

Imaging Comparison: Why Optics Matter

The success of your machine vision application depends on the quality of your optical components.

View Now
 
Vertrieb & Beratung
1-800-363-1992
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.