Auswahlhilfe für Off-Axis-Parabolspiegel
Grundlagen zu Off-Axis-Parabolspiegeln
Mit Parabolspiegeln lässt sich Licht fokussieren bzw. kollimieren, ohne sphärische Aberrationen hervorzurufen. Ein Off-Axis-Parabolspiegel (OAP-Spiegel) ist ein seitliches Stück eines größeren Parabolspiegels (Abbildung 1). Kollimiertes Licht, das auf einen OAP-Spiegel trifft, wird ebenfalls auf einen Punkt fokussiert. Im Gegensatz zu einem zentrierten Parabolspiegel hat ein OAP-Spiegel jedoch den Vorteil, dass er mehr nutzbaren Raum um den Fokuspunkt herum zulässt, ohne den Strahlengang zu behindern, wie in Abbildung 2 dargestellt.
Abbildung 1: Off-Axis-Parabolspiegel mit Goldbeschichtung
Abbildung 2: Zeichnung eines OAP-Spiegels, die verdeutlicht, dass der Fokuspunkt einfach zugänglich ist
Je nachdem aus welchem Abschnitt einer Parabelform ein OAP-Spiegel gefertigt wird, kann der Winkel zwischen dem Fokuspunkt und der zentralen Strahlachse größer oder kleiner sein. Abbildung 3 verdeutlicht dieses Phänomen anhand eines Off-Axis-Spiegels mit 15° bzw. 45°. Bitte beachten Sie: Es ist wichtig, den einfallenden Strahl parallel zur optischen Achse zu halten, da jede Winkelverschiebung zu einer komatischen Aberration führt.
Abbildung 3: Zeichnung von OAP-Spiegeln mit 15° bzw. 45°
OAP-Spiegelbeschichtung
Edmund Optics bietet lagernde und sofort versandfertige Off-Axis-Parabolspiegel mit verschiedenen Beschichtungen an (Abbildung 4). Zusätzlich sind komplett kundenspezifische Entwicklungen und Fertigungen möglich.
Abbildung 4: Reflexionskurven für OAP-Spiegelbeschichtungen
Einfluss der Oberflächenrauheit auf die Abbildungsleistung
Die Oberflächenrauheit entsteht durch Fehler mit hohen Ortsfrequenzen auf der optischen Oberfläche. Sie bestimmt, wie viel Licht unbeabsichtigt von der Oberfläche in verschiedene Richtungen gestreut wird (Abbildung 5). Die Abweichung von der idealen Oberfläche wird häufig in Angström (Å) angegeben. Die OAP-Spiegel von Edmund Optics® haben eine Oberflächenrauheit von entweder <50 Å oder <100 Å RMS. Weitere Informationen finden Sie in unserem Anwendungshinweis Rauheit von diamantgedrehten, parabolischen Off-Axis-Spiegeln.
Abbildung 5: Typische Streuprofile zeigen, dass Standard-OAPs (links) mehr Streuung erzeugen als vergleichbare TECHSPEC® OAPs mit 50 Å (rechts).
Auswahlhilfe für OAP-Spiegel
Die folgende Auswahlhilfe bietet nützliche Informationen über die verschiedenen OAP-Spiegeltypen, die bei Edmund Optics® verfügbar sind.
TECHSPEC® Off-Axis-Parabolspiegel | |||||
---|---|---|---|---|---|
Beschichtungen | Offset-Winkel | Oberflächenrauheit | Ausrichtungslöcher | Entwickelt für Ultrakurzpulslaser | |
OAPs mit Goldbeschichtung | Gold mit und ohne Schutzschicht Ravg ≥94% @ 700 - 800 nm Ravg ≥97% @ 800 - 2.000 nm Ravg ≥98% @ 2.000 - 12.000 nm |
15°, 30°, 45°, 60° und 90° | <50 Å und <100 Å | Nein | Nein |
OAPs mit Aluminiumbeschichtung | Protected Aluminium Ravg ≥85% @ 400 - 700 nm Ravg ≥97% @ 2.000 - 12.000 nm Enhanced Aluminium Ravg >89% @ 250 - 450 nm Ravg >85% @ 250 - 700 nm |
15°, 30°, 45°, 60° und 90° | <50 Å und <100 Å | Nein | Nein |
OAPs mit Silberbeschichtung | Protected Silber Ravg ≥98% @ 2.000 - 12.000 nm |
90° | <100 Å | Nein | Nein |
OAPs für Laserlinien | Laserlinienbeschichtung >99,5% Reflexion bei Nd:YAG-Designwellenlängen |
90° | <50 Å | Nein | Nein |
OAPs mit Ultrakurzpuls-Enhanced-Silberbeschichtung | Ultrakurzpuls-Enhanced-Silber Ravg >99% @ 600 - 1000 nm, 0° Rs >99% @ 540 - 1000 nm, 45° Rp >98,5% @ ~730 - 870 nm, 45° |
90° | <50 Å | Nein | Ja, geringe Gruppenverzögerungsdispersion von 0 ±20 fs2 @ 600-1050 nm |
OAPs mit Ausrichtungslöchern | Enhanced Aluminium, Protected Aluminium, Protected Gold | 90° | <50 Å | Ja | Nein |
Tabelle 1: Vergleich der verschiedenen OAP-Standardspiegel bei Edmund Optics
Kundenspezifische OAP-Fertigung
Edmund Optics® entwickelt und fertigt diamantgedrehte OAPs, elliptische Off-Axis-Spiegel und weitere Optiken. In dem Video erfahren Sie mehr über unser hausinternes Diamantdrehen; über den Link erhalten Sie weitere Informationen und können ein Angebot anfragen.
weitere regionale Telefonnummern
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
Die Edmund Optics GmbH Deutschland fungiert als Handelsvermittler für die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.
Vertragspartner ist die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.