Produkt in den Warenkorb gelegt

Trinokulares Zoomstereomikroskop

×
Produkt #58-065 Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€720,00
Stk. 1+
€720,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Optiktyp:
10X WF Eyepiece, 1 - 4X Objective, Blue Filter for Stage
Hinweis:
Magnification with Included 10X Eyepieces (20 - 80X with Optional 20X Eyepieces)

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Bühnengröße (mm):
450 H x 148 W x 210 D
Gewicht (kg):
4.00

Optische Eigenschaften

Vergrößerung:
10 - 40X
Arbeitsabstand (mm):
90.0

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • 10X bis 40X Zoomvergrößerung
  • Großes, stabiles Stativ
  • Eingebaute Quarzhalogenbeleuchtung (Auflicht und Durchlicht)
  • Staubschutz

Das trinokulare Zoomstereomikroskop besitzt einen beleuchteten Mikroskoptisch mit Quarzhalogenbeleuchtung im Auflicht und Durchlicht. Die Einlegeplatte aus Milchglas enthält einen Blaulichtfilter. Dieses Mikroskop erlaubt dank des Trinokularanschlusses eine gleichzeitige visuelle Betrachtung und Videoaufnahme.

Der Stereokopf besitzt Zoomregler für einen kontinuierlichen Einstellbereich von 10X bis 40X in Verbindung mit den 10X Okularen mit großem Bildfeld. Der Kopf ist voll drehbar, die feine Einstellung erfolgt über eine Zahnstange, die grobe Einstellung erfolgt über das Stativ. Die Okulare besitzen eine Dioptrieeinstellung, die Scharfstellung bleibt im gesamten Zoombereich erhalten.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
CCTV-Adapter für #58-065 #58-066 €51,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Ersatzlampe #58-063 €6,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.