Produkt in den Warenkorb gelegt

X-Large, 1 Box (50 Paar), puderfreie Latexhandschuhe

×
Produkt #54-908 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€45,00
Stk. 1+
€45,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Sizes Included:
X-Large, 50 Pairs

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Länge (mm):
240.00
Breite (mm):
115.00

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
REACH 201:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • ISO 5, Klasse 100
  • Puderfrei
  • Verfügbar in mittel, groß und extra-groß
  • Bitte beachten Sie: Aufgrund von COVID-19 kommt es bei diesen Produkten zu Lieferengpässen. Sobald Produkte verfügbar sind, erscheinen sie wieder auf unserer Webseite.

Diese Reinraumhandschuhe sind in den Größen mittel bis extra-groß nach ISO 5 (Klasse 100) und puderfrei (Labor/Medizin) erhältlich. Mit diesen Handschuhen können kleine Teile mit sensiblen Oberflächen ohne Verschmutzung gehändelt werden. Die Latexhandschuhe passen sich gut der Hand an und sind komfortabel zu tragen. Mittlere Größe: Handflächendurchmesser von 95 mm, Länge 240 mm; große Handschuhe: 110 mm Durchmesser, 240 mm Länge; extra-große Handschuhe: Durchmesser von 115 mm, 240 mm Länge.

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.