Produkt in den Warenkorb gelegt

Strahlprofilkamera WinCamD-LCM-C-UV

#24-211 WinCamD-LCM Beam Profiler

×
Produkt #71-562 Neu Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€7.330,00
Stk. 1+
€7.330,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Modellnummer:
S-WCD-LCM-C-UV
Inhalt des Sets:
Includes C-mount filters (ND-1, ND-2, ND-4) and 1" filters with C-mount adapter (NDL-1-UV, NDL-2-UV, NDL-4-UV).

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):
46 x 46 x 20
Genauigkeit Größe:
±1µm

Optische Eigenschaften

Spektralbereich:
190 - 1150
Minimale Anregung, gepulst:
USB 2.0: 6.3 kHz USB 3.0: 12.6 kHz
Strahldurchmesser (μm):
55 (10 Pixels)

Sensor

Pixelgröße, h x v (μm):
5.5 x 5.5
Pixel (h x v):
2,048 x 2,048
Sensorfläche, h x v (mm):
11.3 x 11.3
Sensorformat:
1"
Bildrate:
60Hz

Elektronische Spezifikationen

Signal-Rausch-Verhältnis (dB):
2,500:1
Rauschspitze (nW/cm2):
34 dB optical / 68 dB electrical

Gewinde & Montage

Mount:
8-32 thread, 8 mm deep

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:
REACH 241:

Produktdetails

  • Entwickelt für den Einsatz von 355 bis 1150 nm
  • Kompatibel mit Strahldurchmessern bis zu 52 µm
  • Robuste und einfach anzuwendende kostenlose Software
  • Messung von Strahlwanderung, M², Divergenz und mehr

DataRay CMOS-Strahlprofilmessgeräte (Beam Profiler) bieten exzellente Lösungen für die Strahlanalyse sowohl von Dauerstrich- als auch von gepulsten Laserquellen. Der integrierte CMOS-Sensor eliminiert Kometenschweifartefakte für eine höhere Auflösung und ermöglicht Aktualisierungsraten von 60+ Hz. Die Sensoren sind mit aktiven Größen von 6,6, 11,3 und 25 mm horizontal erhältlich, sodass große Strahldurchmesser vermessen werden können. DataRay Strahlmessgeräte haben den zusätzlichen Vorteil einer kostenlosen, robusten Software mit Analysefunktionen wie M²-Messung, Strahlwanderung und -aufzeichnung sowie Geräteausrichtung. Diese Strahlmessgeräte werden über USB3.0/2.0 mit Strom versorgt und werden mit einem 3 m langen flexiblen Kabel mit Schraubverriegelung geliefert. Neutraldichtefilter mit optischen Dichten von 1,0, 2,0 und 4,0 sind im Lieferumfang enthalten.

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.