Produkt in den Warenkorb gelegt

Weitwinklige λ/4-Verzögerungsplatte, 25,4 mm Durchmesser, 633 nm

×
Produkt #29-815 Neu 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.950,00
Stk. 1+
€1.950,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Einfallswinkel (°):
+/-30
Freie Apertur CA (mm):
17.8
Designwellenlänge DWL (nm):
633
Durchmesser (mm):
25.40
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Polymer Film on N-BK7
Betriebstemperatur (°C):
0 - 40
Reflexion (%):
0.5
Verzögerung:
λ/4
Oberflächenqualität:
60-40
Typ:
Polymer Waveplate
Toleranz Größe (mm):
+/- 0.13
Transmittierte Wellenfront, RMS:
≤ λ/2 @ 632.8nm
Verzögerungstoleranz:
≤ λ/250 @ 0 deg AOI, λ/200 at 30 deg
Strahlabweichung (Bogenminute):
≤ 1 arcmin
Fassungsdicke (mm):
6.35

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
REACH 241:

Beschreibung Produktfamilie

  • λ/250 Verzögerungstoleranz bei einem Einfallswinkel bis zu 30°
  • Laminiertes Polymermaterial nahezu nullter Ordnung
  • Ideal für Anwendungen mit großen Öffnungswinkeln

Die weitwinkligen Verzögerungsplatten können für einen großen Einfallswinkelbereich bis 30° eingesetzt werden, es tritt nur eine minimale Verzögerungsänderung für Einfallswinkel ungleich 0 auf. Die Verzögerungsplatten sind mit Designwellenlängen im sichtbaren Bereich und NIR-Bereich verfügbar (532, 633, 1064 oder 1550 nm) sowie mit Verzögerungswerten von λ/2 oder λ/4. Die Verzögerungsplatten sind ideal für Anwendungen, bei denen eine geringe Empfindlichkeit auf Einfallswinkeländerungen erforderlich ist und bieten in der Mitte Verzögerungstoleranzen von ≤λ/250 für Viertelwellenplatten und ≤λ/100 für Halbwellenplatten. Weitwinklige Verzögerungsplatten werden ohne Halterung geliefert und werden aus doppelbrechendem Polymer auf N-BK7-Substrat mit breitbandiger AR-Beschichtung hergestellt.

Bitte beachten Sie: Die schnelle Achse ist mit einer Linie gekennzeichnet.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.