Produkt in den Warenkorb gelegt

LED-Hintergrundbeleuchtung mit hoher Leistung, 300 x 300 mm, weiß

Effilux High Power LED Backlights

Effilux High Power LED Backlights

×
Produkt #22-101 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.235,00
Stk. 1+
€1.235,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | Weitere Infos
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Beleuchtungsart:
LED illumination
Gleichmäßigkeit (%):
>90%
Hersteller:
Effilux
Gehäusegeometrie:
Backlight
Betriebsmodus:
Continous with AIC (Analog Intensity Control)

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):
339 x 339
Gewicht (g):
3500
Aktive Fläche (mm):
300 x 300

Optische Eigenschaften

Farbe:
White

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Stromversorgung:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #15-874
Europe: #15-875
Japan: #73-409
Korea: #73-409
China: #15-874

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
0 - 50

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 224:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • >90% Gleichförmigkeit
  • Integrierter analoger Controller für genaue Intensitäts- und Dimmereinstellung
  • Antireflexionssystem zur Absorption von Streulicht

Die Effilux LED-Hintergrundbeleuchtung mit hoher Leistung bietet eine hohe Intensität, mehr als 90% Gleichförmigkeit sowie einen außergewöhnlichen Kontrast. Sie stellt somit eine ideale Lösung für Inspektionen mit Hintergrundbeleuchtung dar. Der praktische integrierte Analogcontroller ermöglicht die präzise Steuerung von Leistung und Intensität, ohne dass zusätzliche Komponenten eingesetzt werden müssen. Die Effilux LED-Hintergrundbeleuchtung mit hoher Leistung besitzt ein Antireflexionssystem, das ungewünschtes Licht absorbiert, und somit höheren Kontrast und ein klareres Bild ermöglicht. Die Hintergrundbeleuchtungen eignen sich ideal für Inspektionen in der industriellen Bildverarbeitung.

Bitte beachten Sie: Es sind optionale Kollimationskits für die Hintergrundbeleuchtung mit 200 x 200 mm (#22-104) und die Hintergrundbeleuchtung mit 300 x 300 mm (#22-105) verfügbar. Sie werden separat verkauft.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Dimmer zur Intensitätseinstellung für Effilux LED-Beleuchtung #75-337 Neu €240,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Kollimationsset für Hintergrundbeleuchtung mit 200 x 200 mm #22-104 €1.081,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Kollimationsset für Hintergrundbeleuchtung mit 300 x 300 mm #22-105 €1.764,00   Angebotsanfrage