Produkt in den Warenkorb gelegt

Watec Wat 221S2 Farbkamera

×
Produkt #58-015 Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€587,00
Stk. 1+
€587,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Color Camera
Hersteller:
Watec
Modellnummer:
WAT 221S2

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):
63.5 x 43.5 x 44
Gewicht (g):
160.00

Sensor

Sensor:
Interlaced CCD
Sensorformat:
1/2"
Auflösung (Megapixel):
0.40
Pixel (h x v):
752 x 582
Sensorfläche, h x v (mm):
6.4 x 4.8
Belichtungszeit:
1/60 - 1/10,000s., On/Off
Signal:
PAL

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Videoausgang:
Analog
Stecker:
BNC
Synchronisation:
Internal
Spannungsversorgung:
12 V DC

Gewinde & Montage

Gewinde:
¼-20 TPI
Mount:
C/CS-Mount

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
-10 to +40

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Verschiedene Funktionen
  • Hohe Empfindlichkeit
  • Simultane Ausgänge für Composite- & Y/C-Signale

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.