Produkt in den Warenkorb gelegt

VZM™ 300i Zoomobjektiv

VZM™ 200i

VZM™ 200i VZM™ 450 VZM™ 450i Right Angle Version +7
×
Produkt #52-571 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.190,00
Stk. 1+
€1.190,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Zoom Lens

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Länge ohne Gewinde (mm):
151.70
Max. Durchmesser (mm):
30.00
Gewicht (g):
232.00

Optische Eigenschaften

Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
8.0 - 2.0mm
Horizontales Bildfeld, 2/3“ Sensor:
11.4 - 2.8mm
Toleranz Arbeitsabstand (mm):
±3
Auflösung, Objektraum:
37.5 - 111 lp/mm
Auflösung, Bildraum:
50 - 37 lp/mm
Zoombereich:
4:1
Vergrößerung PMAG:
0.75X - 3X
Arbeitsabstand (mm):
56.00
Wellenlängenbereich:
VIS

Sensor

Max. Sensorgröße:
2/3"

Gewinde & Montage

Filtergewinde:
M22.5 x 0.50
Mount:
C-Mount

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Für 2/3" oder kleinere Sensoren
  • Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit in kompakter Bauform
  • Analog- und Digital-Bildverarbeitungssysteme erhältlich

VZM™ Zoomobjektive ermöglichen die Inspektion von einer Vielzahl von verschiedenen Objekten, ohne dass der Arbeitsabstand geändert werden muss. Zusätzlich ermöglicht der parfokale Zoom die einfache Änderung der Vergrößerung ohne Nachfokussierung. Die kostengünstigen Objektive sind erhältlich mit Arbeitsabständen von 35 mm bis 175 mm und sind für 2/3” oder kleinere Sensoren geeignet. Die Modelle mit Blende (i-Serie) haben eine feststellbare Blende, ein vorderes Filtergewinde, eine abnehmbare Montagehalterung und eine optionale Zoomarretierung. Alle Objektive verfügen über einen Flansch mit 50 mm Durchmesser (abnehmbar bei den Modellen mit Blende außer bei dem rechtwinkligen VZM™ 450i). VZM™ Zoomobjektive sind ideal für die Inspektion integrierter Schaltungen und Lötverbindungen. Ebenfalls geeignet für die Qualitätskontrolle, Inspektionsaufgaben im Labor oder für Oberflächenanalysen.

Technische Informationen

 
VZM Model
100i
200i
300
300i
450
450i
600i
1000
1000i
Zoom Ratio
4:1
4:1
4:1
4:1
6.4:1
6:1
6:1
4:1
4:1
Magnification
0.25 - 1X
0.5 - 2X
0.75 - 3X
0.75 - 3X
0.7 - 4.5X
0.75 - 4.5X
1 - 6X
2.5 - 10X
2.5 - 10X
Manual Iris
 
 
 
 
 
 
Rotatable Mount
 
 
 
 
 
 
Zoom Lock Adapter
 
 
 
 
 
 
Motorized Version
 
 
 
Right Angle Version
 

Additional VZM 200i Lens Specifications
Primary Magnification
With 0.5X Lens
Minimum 0.25X Maximum 1.0X
FOV (½" Horizontal Sensor) 24.0mm 6.0mm
Resolution in Object Space 10 lp/mm 40 lp/mm
Resolution in Image Space 40 lp/mm 40 lp/mm
Working Distance (±3mm) 152mm 152mm
Additional VZM 450 Lens Specifications
Primary Magnification
With 0.5X Lens
Minimum 0.35X Maximum 2.25X
FOV (½" Horizontal Sensor) 17.6mm 2.8mm
Resolution in Object Space 12 lp/mm 80 lp/mm
Resolution in Image Space 34 lp/mm 35.5 lp/mm
Working Distance (±3mm) 147mm 147mm
Additional VZM 450i Lens Specifications
Primary Magnification
With 0.5X Lens
With 0.25X Lens
Minimum 0.35X Maximum 2.25X Minimum 0.175X Maximum 1.125X
FOV (½" Horizontal Sensor) 17.6mm 2.8mm 35.2mm 5.6mm
Resolution in Object Space 12 lp/mm 80 lp/mm 6 lp/mm 40 lp/mm
Resolution in Image Space 34 lp/mm 35.5 lp/mm 34 lp/mm 35.5 lp/mm
Working Distance (±3mm) 147mm 147mm 275mm 275mm

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
VZM 200i 0,5X Extender #54-716 €139,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
VZM 200i 0,7X Extender #63-100 Ausverkauf €204,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
VZM 450 0.5X Zusatzlinse #55-386 €113,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
VZM 450i 0,25x Extender #54-669 €180,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
VZM 450i 0,5x Extender #54-670 €113,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
VZM i-Serie Schwalbenschwanz mit C-Mount #56-294 €67,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
VZM i-Serie Adapter zur Zoomarretierung #57-831 €92,50   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
VZM Ringlichtadapter #59-854 €72,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.