Produkt in den Warenkorb gelegt

Gefasster Filter für industrielle Bildverarbeitung, VIS, M105 x 1,00

Mounted Machine Vision Filters

Mounted Machine Vision Filters

×
Produkt #21-608 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€792,00
Stk. 1-9
€792,00
Stk. 10+
€752,40
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Mounted Imaging Filter

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Freie Apertur CA (mm):
100.00
Aufbau:
Mounted in Black Anodized Ring
Außendurchmesser (mm):
109.80
Substratdicke (mm):
1.8

Optische Eigenschaften

Blockungsbereich (nm):
362 -380, 720-1100
Beschichtung:
Hard Coated
Farbe:
Vis
Zentralwellenlänge ZWL (nm):
550.00
Halbwertsbreite FWHM (nm):
300.00
Min. Transmission (%):
≥85

Gewinde & Montage

Filtergewinde:
M105 x 1.00
Fassungsdicke (mm):
5.7
Fassungsdicke inkl. Gewinde (mm):
8.5

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:
Reach 242:

Produktdetails

Die gefassten Filter sind ideal für die industrielle Bildverarbeitung und Bildgebungsanwendungen in der Industrie. Sie sind mit verschiedenen üblichen Bildverarbeitungsgewinden von M22 bis M105 verfügbar. Die hart beschichteten Filter bieten sehr hohe Transmission sowie starke Blockung außerhalb des Bandes und sind erhältlich für UV-, VIS- und NIR-Wellenlängen. Die Filter besitzen eine gaußsche Transmissionskurve. Wenn die Filter mit einer breitbandigen Lichtquelle eingesetzt werden, entspricht das Ausgangsprofil üblichen LED-Wellenlängen. Die Filter können mit vielen verschiedenen Bildverarbeitungsobjektiven verwendet werden und eignen sich aufgrund der geringen Winkelabhängigkeit auch ideal für große Bildwinkel.

Passende Produkte

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.