Produkt in den Warenkorb gelegt

Vertikale Halterung

Vertical Mounting Bracket, #34-867

×
Produkt #34-867 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€195,00
Stk. 1+
€195,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Spezifikationen

Produktdetails

Beleuchtungsart:
Accessory

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Wellenlängen im gesamten SWIR-Bereich erhältlich
  • Beleuchtung mit hoher Intensität und Gleichförmigkeit
  • Einstellbare Beleuchtungswinkel

Die SWIR-LED-Ringlichter von Effilux bieten eine intensive und gleichförmige Beleuchtung für die industrielle Bildverarbeitung sowie Anwendungen im Bereich Sortierung und Siliziuminspektion. Sie sind mit den Wellenlängen 1050, 1200, 1300, 1450, 1550 und 1650 nm verfügbar. Die Ringlichter haben einstellbare Linsenpositionen und Beleuchtungswinkel für eine hohe Flexibilität. Sie sind eine ideale Ergänzung für unsere TECHSPEC® SWIR-Objektive mit Festbrennweite der C-Serie, die TECHSPEC® telezentrischen SilverTL™ SWIR-Objektive und die LUCID Vision Labs Triton™ SWIR-Kameras mit GigE (PoE) oder die Teledyne FLIR/IIS Forge 1GigE-SWIR-Kameras.

Bitte beachten Sie: Bei den Ringlichtern wird ein halbdiffuses Fenster und ein Linsenpositionierungsset mit 25° mitgeliefert.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
M12 innen auf offene Kabelenden, 5 Pins, 2 m #34-870 €40,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Dimmer zur Intensitätseinstellung für Effilux LED-Beleuchtung #75-337 Neu €240,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
M12 innen auf außen, 5 Pins, 2 m #34-869 €55,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Rechtwinklige Halterung #34-868 €226,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Vertikale Halterung #34-867 €195,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Potentiometer zur Intensitätseinstellung für Effilux LED-Beleuchtung RGB #15-876 €417,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Stromversorgung für Effilux LED-Beleuchtung, EU-Adapter #15-875 €286,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Schwenkbarer Anbauadapter #34-889 €77,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Polarisatorzubehör für justierbare LED-Ringlichter #34-866 €90,00   Angebotsanfrage