Produkt in den Warenkorb gelegt

Sets für variable Ultrakurzpuls-Kompressoren und -Stretcher

×
Produkt #29-183 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.950,00
Stk. 1+
€1.950,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Inhalt des Sets:
See Technical Information Tab

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Negative Gruppenverzögerungsdispersion bis -10.000 fs2 mit minimaler Dispersion dritter Ordnung
  • Positive Gruppenverzögerungsdispersion bis 4.000 fs2 mit minimaler Dispersion dritter Ordnung
  • Kompatibel mit UV-, VIS- und IR-Ultrakurzpulslasern

Die Sets für variable Ultrakurzpuls-Kompressoren und -Stretcher bieten einen einfachen und kostengünstigen Rahmen für kundenspezifische Ultrakurzpuls-Dispersionssysteme. Die Sets beinhalten die notwendige Mechanik, die Dispersionskompensationsspiegel werden je nach Anwendung vom Benutzer ausgewählt. Die Systeme können einfach ausgerichtet werden, haben präzise Montagehardware und sind bidirektional, es sind Versionen für die üblichsten Ultrakurzpulslaser wie Ti:Saphir-Laser, Yb-dotierte Faserlaser, UV- und MIR-Laser verfügbar. Wenn die Sets für variable Ultrakurzpuls-Kompressoren und -Stretcher einmal ausgerichtet sind, sind sie portabel und können für verschiedene Laseraufbauten als einfach zu integrierende Lösung für die variable Dispersionskompensation eingesetzt werden. Die Sets sind ideal für Dispersionskompensation und Pulskompression in Anwendungen wie Multiphotonenmikroskopie und Ultrakurzpuls-Mikrobearbeitung.

Technische Informationen

Typ Spektralbereich Wellenlängenbereich (nm) GDD-Spezifikation (fs2) GDD-Schritte (fs2) Benötigte Spiegel

Kompressor

Breitband 600 - 950 -200 bis -50 -50

1x #17-064

3x #13-060

1x #13-059

Kompressor Breitband 650 - 1350 -240 bis -60 -60

1x #14-674

3x #39-208

1x #39-194

Kompressor UV 255 - 277 -1160 bis -300 -290

2x #17-066

3x #11-735

1x #11-734

Kompressor Ti:Saphir 780 - 830 -10400 bis -2600 -2600

2x #12-331

3x #26-830

1x #26-829

Kompressor NIR 1010 - 1050 -8000 bis -2000 -2000

2x #17-070

3x #26-836

1x #26-835

Kompressor NIR 1000 - 1060 -4000 bis -1000 -1000

2x #12-333

3x #26-836

1x #26-835

Kompressor NIR 950 - 1120 -1600 bis -400 -400

2x #12-328

3x #17-265

1x #17-264

Kompressor 2 µm 2000 - 2200 -8000 bis -2000 -2000

2x #11-414

3x #39-208

1x #39-194

Stretcher Ti:Saphir 700 - 1000 200 bis 800 200

2x #17-069

3x #13-060

1x #13-059

Stretcher NIR 800 - 1100 200 bis 800 200

2x #17-069

3x #17-265

1x #17-264

Stretcher MIR 200 - 3600 1000 bis 4000 1000

2x #17-063

3x #39-208

1x #39-194

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.