Produkt in den Warenkorb gelegt

Hochgeschwindigkeits-Stromverstärker variable Verstärkung

×
Produkt #59-179 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€3.520,00
Stk. 1+
€3.520,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | Weitere Infos
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Remotesteuerung:
Yes

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Gewicht (g):
320.00
Größe (mm):
Case Size: 150 x 55 x 40

Elektronische Spezifikationen

Transimpedanzverstärkung (Ω):
102 - 108 (adjustable in decade steps)
Bandbreite (-3 dB):
200MHz max.
Vorspannung:
Adjustable by trimpot
Offseteinstellung:
Adjustable by external control voltage
Eingangsstrom Rauschen (fA/√Hz):
See datasheet

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Spannungsversorgung:
±15V, +110 mA/-90 mA
Stromversorgung:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #59-180
Europe: #59-180
Japan: Not Available
Korea: Not Available
China: #59-180

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
0 to +60

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Wandeln kleine Ströme in verwendbare Spannungen um
  • Einstellbare Verstärkung
  • Versionen mit hoher Schnelligkeit oder geringem Rauschen

Stromverstärkermodule sind Strom-Spannungs-Wandler, die kleine Stromstärken einer Fotodiode oder eines Photomultipliers sehr rauscharm verstärken. Es sind Modelle mit hoher Geschwindigkeit oder geringem Rauschen mit einstellbarer Verstärkung lieferbar. Der rauscharme Verstärker ist ein zweistufiger, rauscharmer Verstärker mit schaltbarer AC/DC-Kopplung, einstellbarem Vorspannungs-Offset und einem 10-Hz-Tiefpassfilter. Die Hochgeschwindigkeitsversion besitzt ebenfalls die AC/DC-Kopplung sowie einen einstellbaren Offset zur Basislinienkorrektur, eine einstellbare Vorspannung für schnelle Fotodioden und einen umschaltbaren Tiefpassfilter für 10 MHz und 1 MHz.

Bitte beachten Sie: Für #59-178 und #59-179 wird eine Stromversorgung benötigt.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Stromversorgung 110-240 V für #59-178 / #59-179 #59-180 €280,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.