Produkt in den Warenkorb gelegt

Testbild verschiedene Frequenzen 5-120 lp/mm

×
Produkt #38-582 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€665,00
Stk. 1-4
€665,00
Stk. 5+
€632,20
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Mustergröße (mm):
25.4 x 29.85
Größe (Zoll):
2 x 2
Dicke (mm):
1.50
Kanten:
Beveled
Ebenheit (mm):
0.00254

Optische Eigenschaften

Beschichtung:
Vacuum deposited durable chromium
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
Optische Dichte OD:
≥3.0
Oberflächenqualität:
40-10

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 240:

Produktdetails

  • 5 lp/mm bis 120 lp/mm oder 5 lp/mm bis 200 lp/mm
  • 1mm Schrittgröße
  • 5 lp/mm Schritte
  • Zur Kalibrierung von Bildaufnahmesystemen
  • Auflösungsbestimmung

Testbilder mit verschiedenen Frequenzen sind ideal zur Bestimmung von Auflösung, Verzeichnung oder Parfokalität.

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.