Produkt in den Warenkorb gelegt

V-Block Halterung mit Halteklemme

×
Produkt #03-665 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€299,00
Stk. 1-4
€299,00
Stk. 5+
€264,40
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Fixed
Optiktyp:
Cylindrical Tube

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Aufbau:
Black Anodized Aluminum, Stainless Steel Post
Number of Clamps:
2

Gewinde & Montage

Größe der kompatiblen Optiken (mm):
5.6 - 67.9
Kompatible Stangen:
¼-20

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 224:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Ideal zur Befestigung von Lasern und großen optischen Elementen
  • ¼-20-Gewindeloch erlaubt die Befestigung auf einer Stange mit 0,5" Durchmesser
  • Höhenverstellbare Balken inklusive bei #03-665

Unsere V-Block-Halterung ist ideal zur Befestigung von Lasern und optischen Elementen geeignet. Die sechs ¼-20-Gewindelöcher in der Basis sind zur Befestigung der Halterungsstangen gedacht, können aber auch zum Aufbau der Basis verwendet werden. Ein ¼-20-Gewindeloch in der Mitte der Basis erlaubt die Befestigung von Stangen mit 0,5" Durchmesser. Über einen höhenverstellbaren Balken können Komponenten im V-Block sicher befestigt werden.

Technische Informationen

V-Block Base
V-Block Base

Passende Produkte

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.