Variable Ultrakurzpuls-Kompressoren bieten eine einfache Lösung für die Kompensierung der Gruppenverzögerungsdispersion (GDD) bei positiv gechirpten oder nicht gechirpten ultrakurzen Laserpulsen. Die variablen Ultrakurzpuls-Kompressoren können für die variable Dispersionskompensation eingesetzt werden, ohne dass eine Abweichung des optischen Wegs auftritt. Die hochreflektierenden Beschichtungen wurden für die üblichsten Ultrakurzpuls-Laserlinien wie z. B. UV-Laser, Ti:Saphir-Laser, Yb:dotierte Faserlaser und Faserlaser im mittleren IR (2 µm) entwickelt. In Kombination mit anderen variablen Ultrakurzpuls-Kompressoren oder -Stretchern wird eine noch bessere Dispersionskontrolle erreicht. Variable Ultrakurzpuls-Kompressoren sind ideal für Dispersionskompensation und Pulskompression in Anwendungen wie Multiphotonenmikroskopie und Ultrakurzpuls-Mikrobearbeitung. Die Kompressoren können zusammen mit variablen Ultrakurzpuls-Stretchern mit ähnlichen Wellenlängenbereichen in Verstärkersystemen für gechirpte Pulse verwendet werden.
weitere regionale Telefonnummern
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
Die Edmund Optics GmbH Deutschland fungiert als Handelsvermittler für die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.
Vertragspartner ist die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.