Produkt in den Warenkorb gelegt

UV-Schutzbrille, reguläre Brille

UV Protective Eyewear (Goggles and Spectacles)

×
Produkt #88-336 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€36,50
Stk. 1+
€36,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
B

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):
50 x 152

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Hohe Transmission des sichtbaren Lichts
  • Schutz vor Wellenlängen von 254 bis 365 nm
  • Blockung von UVC-Wellenlängen bei UV-Reinigung und -Desinfektion

Die UV-Schutzbrillen bieten einen sicheren Augenschutz vor ultravioletter Strahlung zwischen 254 und 365 nm, transmittieren aber das sichtbare Licht. Die Brillen blocken außerdem UVC-Licht, das bei vielen keimabtötenden Lampen mit 254 nm Wellenlänge für die Reinigung und Desinfektion mit UV-Licht eingesetzt wird. Die UV-Schutzbrillen sind als reguläre Brille verfügbar und bieten optimalen Augenschutz bei der Arbeit mit UV- und UVC-Lichtquellen während der Reinigung und Desinfektion. Die Brillen entsprechen dem Standard ANSI Z87.1-1989.

Warnung: Da die Möglichkeit von Augenschäden besteht, sollte vor Kauf der individuell benötigte Laserschutz vom jeweiligen Lasersicherheitsbeauftragten bestimmt werden.

Passende Produkte

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.