Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Set UV-NIR-Neutraldichtefilter, 25 mm Durchmesser

×
Produkt #88-369 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€840,00
Stk. 1+
€840,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Mitgelieferte Filter:
0.3, 0.5, 1.0, 1.3, 1.5, 2.0
Typ:
Neutral Density Filter
Anzahl an Filtern:
6.00

Optische Eigenschaften

Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Beschichtung:
Metallic Based ND
Blockungsbereich (nm):
190 - 1700
Wellenlängenbereich (μm):
0.19 - 1.7

Konformität mit Standards

RoHS:
Nicht konform
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

UV-NIR Neutral Density Filter kit includes all optical densities. Filter coating is fragile and should be handled with care. Use non-contact cleaning methods only.
  • Konstante Transmission von 190 bis 1700 nm
  • Kombination verschiedener Filter erlaubt kundenspezifische optische Dichten
  • Mehrere optische Dichten erhältlich

TECHSPEC® UV-NIR-Neutraldichtefilter (ND-Filter) werden zur Abschwächung des Lichts vom ultravioletten bis zum nahen Infrarotspektrum eingesetzt. TECHSPEC® UV-NIR-Neutraldichtefilter zeichnen sich durch ausgezeichnete Parallelität sowie hervorragende Oberflächeneigenschaften aus und besitzen konstante Eigenschaften in einem extrem breiten Spektrum von 190-1700 nm. Diese Neutraldichtefilter eignen sich ideal für Anwendungen wie die Spektroskopie, die Bildverarbeitung oder Ellipsometrie sowie für Laser mit geringer Intensität. TECHSPEC® UV-NIR-Neutraldichtefilter (ND-Filter) können individuell kombiniert werden, um unterschiedliche optische Dichten zu erreichen.

Bitte beachten Sie: Das UV-NIR-Neutraldichtefilterkit enthält alle verfügbaren Dichtestufen. Die Filterbeschichtung ist empfindlich und sollte mit Vorsicht behandelt werden. Bitte wenden Sie nur berührungslose Reinigungsmethoden an.

Aufgrund von Problemen in der Lieferkette werden unsere Kits evtl. in einer Alternativverpackung und nicht in einer Holzbox ausgeliefert. Bei Fragen können Sie uns gerne kontaktieren.

Technische Informationen

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Set UV-NIR-Neutraldichtefilter, 12,5 mm Durchmesser #88-368 €630,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Set UV-NIR-Neutraldichtefilter, 25 mm Durchmesser #88-369 €840,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Set UV-NIR-Neutraldichtefilter, 50 mm Durchmesser #88-370 €1.345,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.