Produkt in den Warenkorb gelegt

Aufkleber für UV-Lichtdetektion, 20 Stück pro Packung

UV Light Detection Labels

×
Produkt #16-787 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€17,25
Stk. 1-5
€17,25
Stk. 6+
€11,30
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Hinweis:
Adhesive backing

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):
12.7 x 12.7

Optische Eigenschaften

Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Polyester Mylar®

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:
Reach 242:

Produktdetails

  • Selbstklebende Fläche für Detektion von UV-Licht
  • Permanente Speicherung von UV-Belichtung
  • Ideal für Anwendungen im Bereich UV-Desinfektion, Härtung und Detektion

Aufkleber für die UV-Lichtdetektion sind selbstklebende Flächen, die ihre Farbe beim Auftreffen von UV-Licht irreversibel ändern. Die Farbdichte der Aufkleber verändert sich mit höherer Belichtungszeit und kleinerem Abstand von weiß bis blau und ermöglicht so eine permanente Anzeige der UV-Belichtung. Die Aufkleber für die UV-Lichtdetektion sind in Packungen mit 20 Stück in Quadraten mit 1/2“ Seitenlänge verfügbar und ideal für Anwendungen in den Bereichen keimtötende Desinfektionen, Oberflächensterilisation, UV-Härtung oder generelle UV-Lichtdetektion geeignet.