Produkt in den Warenkorb gelegt

UTARGET UV-Aushärtungssystem

×
Produkt #26-821 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€3.380,00
Stk. 1+
€3.380,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):
UV Curing Head: 36 Dia. x 141 Length
Driver: 300 x 210 x 101

Optische Eigenschaften

Wellenlänge (nm):
365.00
Strahldurchmesser (mm):
Collimated: 5 @ 5mm WD, 6 @ 25mm WD
Focused: 3 @ 20mm WD
Arbeitsabstand (mm):
5 - 45
Bestrahlungsstärke (W/cm2):
2

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Spannungsversorgung:
AC 100 - 240V

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Bis zu 5,5 W/cm2 UV-Bestrahlungsstärke
  • Zentralwellenlängen 365 und 395 nm
  • Verfügbar mit Kabel oder kabellos

Die handlichen LED-Lichtquellen zur UV-Aushärtung bieten verschiedene Ausgangsleistungen und Strahldurchmesser und können so ideal für verschiedenste Anwendungen eingesetzt werden. Die UV-Lampen #17-319 und #20-617 sind kabellose und batteriebetriebene Lampen, die bis zu 2 W/cm2 UV-Bestrahlungsstärke bieten. Die Batterielebensdauer beträgt 2 Stunden. Die UV-Lampen #26-821 und #12-679 sind kabelgebundene Lampen, die eine einstellbare UV-Bestrahlungsstärke bis 1,4 W/cm2 bzw. 5,5 W/cm2 bieten. Die kabelgebundenen Lampen können über einen Knopf an der Lampe oder über einen mitgelieferten Fußschalter bedient werden. Die handlichen LED-Lichtquellen sind ideal geeignet für die UV-Aushärtung, die Sterilisierung oder die Fluoreszenz von gefärbten Kolloiden in Laboren. 

Bitte beachten Sie: Aufgrund der hohen Leistung der UV-Lampe #12-679 empfehlen wir die Verwendung von UV-Schutzbrillen während der Arbeit. Sprechen Sie mit Ihrem Sicherheitsbeauftragten über die Auswahl der richtigen Schutzbrille.

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.