Produkt in den Warenkorb gelegt

USPOT UV-Punktlicht

×
Produkt #26-820 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€4.940,00
Stk. 1+
€4.940,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):
Spot Light: 45mm Dia x 155.5mm LengthDriver: 300 x 210 x 101

Optische Eigenschaften

Wellenlänge (nm):
365.00
Strahldurchmesser (mm):
20 @ 10mm WD, 30 @ 40mm WD
Arbeitsabstand (mm):
5 - 200
Bestrahlungsstärke (W/cm2):
3.30

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Spannungsversorgung:
AC 100 - 240V

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Bis zu 3,30 W/cm2 UV-Bestrahlungsstärke
  • Zentralwellenlänge 365 nm
  • Ideal für automatisierte Produktionslinien

Gefasste LED-Lichtquellen für UV-Aushärtung bieten eine einstellbare UV-Bestrahlungsstärke von 365 nm bis zu 3,30W/cm2 und verfügen über ein integriertes optisches System, das eine hohe Ausgangsleistung bei großen Arbeitsabständen gewährleistet. Der gefasste UV-Punktstrahler wird mit einem eigenständigen Netzteil und einem Steuergerät geliefert, das einen einfachen Tischbetrieb sowie die Kontrolle über die Lichtintensität und die Belichtungszeit ermöglicht. Darüber hinaus kann dieser gefasste UV-Punktstrahler direkt mit einer speicherprogrammierbaren Steuerung (SPS) reguliert werden, die die Temperaturüberwachung, die Steuerung der UV-Bestrahlungsstärke und die Steuerung der Einstrahlungszeit ermöglicht. Gefasste LED-Lichtquellen für UV-Aushärtung eignen sich ideal für automatisierte Produktionslinien in einer Vielzahl von Anwendungen und Branchen, z. B. für die UV-Härtung von Beschichtungen und Harzen auf Elektronik, die UV-Montage und Verkapselung von Optoelektronik und die UV-Härtung von Klebstoffen in der Kosmetikherstellung. M3-Montagebohrungen am kompakten 172 x 71 x 71 mm großen Gehäuse ermöglichen eine einfache Integration in Produktionslinien und OEM-Betriebe.

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.