Produkt in den Warenkorb gelegt

USB-3.0-Kabel Typ-A auf Micro-B (verschraubbar), 10 m

USB3 Cable Type A to Micro B

USB3 Cable Type A to Micro B

×
Produkt #26-015 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€309,00
Stk. 1+
€309,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
USB 3.0 Cable

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Kabellänge (m):
10

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Versionen für USB 2.0, 3.0 und 3.1
  • USB Typ A auf Typ B, Micro-B, Mini-B oder Typ C
  • Kabel verfügbar mit 2 bis 20 m Länge

Die USB-Kabel für Bildverarbeitungskameras sind für USB 2.0, 3.0 oder 3.1 verfügbar und bieten verschiedene Steckertypen wie Typ A auf entweder Typ B, Micro-B, Mini-B oder Typ C. Die Kabel sind mit Längen zwischen 2 und 20 Metern lieferbar. Ein Großteil der Kabel besitzt eine Feststellschraube an einem oder an beiden Enden für eine sichere Verbindung. Die USB-Kabel für Bildverarbeitungskameras sind sehr flexibel und ideal für eine Vielzahl von Industrieanwendungen wie die Automatisierung und Bildgebung in der Medizintechnik. Für Anwendungen mit RS-232-Schnittstelle sind Adapter (USB auf seriell) verfügbar.

Passende Produkte

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.