Produkt in den Warenkorb gelegt

Coherent® USB Strahlprofilmessgerät, 1/2" Sensorformat

Mehr Produkte von Coherent®
×
Produkt #33-156 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€4.645,00
Stk. 1+
€4.645,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):
68.1 x 79.3 x 40.9 (with LDFP)
Gewicht (g):
110 (without cable)
Genauigkeit Größe:
±1% (typical), ±5% max (over entire spectral and dimensional range)

Optische Eigenschaften

Strahldurchmesser, 1/e2 (mm):
Recommended: 0.15mm min, 4.0mm max
Spektralbereich:
300 - 1100nm (400 - 1100nm with LDFP)
CW Sättigung:
13 mW/cm2 (at 632.8nm with LDFP)
Sättigung Puls:
0.4 mJ/cm2 (at 1.06μm with LDFP)
Peakintensität:
Recommended: 75-95% of camera saturation
Zerstörschwelle, laut Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
32 mJ/cm2 @ 1.06μm without Low Distortion Faceplate

Sensor

Sensorfläche, h x v (mm):
5.9 x 4.8
Gamma:
1.00
Sensorformat:
1/2"
Bildrate:
27Hz (Live Mode), 10Hz (with calculations)
Belichtungszeit:
Fixed at 10ms

Elektronische Spezifikationen

Signal-Rausch-Verhältnis (dB):
>60
Verstärkung (dB):
Gain is factory set for optimum linear dynamic range, not user adjustable
Rauschspitze (nW/cm2):
24 (at 632.8nm)
Pulstrigger:
TTL, rising or falling edge

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Betriebssystem:
Windows®

Gewinde & Montage

Mount:
C-Mount

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
-20 to 60

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Digitale 10-Bit USB 2.0 Schnittstelle
  • 1.280 x 1.024, CMOS Sensor mit 6,7 μm Pixelabstand
  • Intuitiv bedienbare Software inklusive

Das Strahlprofilmessgerät besticht mit einem exzellenten Signal-Rausch-Verhältnis und linearer Empfindlichkeit bei der Messung von Größe und Gleichmäßigkeit von gepulsten und CW Laserstrahlen. Die neue BeamView 4.4 Software bietet TCP/IP Steuerung und eine NI LabVIEW™ Datenbank und ermöglicht so die effiziente und einfache Integration der Strahlmessung in jede Anwendung. Mögliche Funktionen / Messungen: Lagebestimmung des Strahlschwerpunkts, Lage der Leistungsspitze des Stahls, Strahlstabilität, gesamte relative Leistung / Strahlenergie, Spitzenleistung / Spitzenenergiedichte des Strahls, Strahldivergenz, Elliptizität, Messung der Gleichmäßigkeit der Strahlintensität, Gauß’sche Passform, Strahldurchmesser / Breite nach dem D4Sigma-Verfahren oder vom Anwender wählbarem Prozentsatz von Spitzen- zu Gesamtenergie.

Technische Informationen

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Fester Abschwächer #59-202 €1.130,00   Angebotsanfrage