Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Hohler Prismen-Retroreflektor, Protected-Gold-Beschichtung, ungefasst

17547

TECHSPEC® Unmounted Hollow Roof Retroreflectors

×
Produkt #17-547 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€401,70
Stk. 1-4
€401,70
Stk. 5+
€381,10
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Retroreflector

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Freie Apertur (%):
90
Länge Katheten (mm):
12.50 and 17.70
Genauigkeit (°):
90 ±10 arcsec

Optische Eigenschaften

Beschichtung:
Protected Gold
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Oberflächenqualität:
20-10
Beschichtungsspezifikation:
Ravg >96% @ 700 - 2000nm
Ravg >96% @ 2000 - 10,000nm
Strahlablenkung (°):
180
Wellenlängenbereich (nm):
700 - 10000

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Ideal für die Umlenkung von Licht in einer Achse
  • Hohle Form minimiert Dispersion
  • Ersetzt Dachkantprismen oder Porroprismen in Optikaufbauten

Die TECHSPEC® hohlen Prismen-Retroreflektoren ohne Fassung bestehen aus zwei zusammengeklebten Prismen, die die Form eines hohlen Dachs erzeugen. Dieser Aufbau, bei dem sich die Strahlen nur durch die Luft ausbreiten, ermöglicht den Einsatz des Retroreflektors in großen Spektralbereichen ohne Verluste durch Dispersion oder Absorption. Einfallendes Licht wird dank der engen Dachtoleranz (90° ±10 Bogensekunden) mit großer Genauigkeit unter 180° zur Quelle zurückreflektiert. Die TECHSPEC hohlen Prismen-Retroreflektoren haben eine Standfläche von 17,7 x 17,7 mm und können mithilfe von #17-242 und #18-537 montiert werden. Die Retroreflektoren sind ideal für Anwendungen wie Interferometrie oder optische Verzögerungen.

Passende Produkte

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.