Produkt in den Warenkorb gelegt

Universelle rechtwinklige Haltewinkel, Paar

Universal Right Angle Bracket (#11-157)

×
Produkt #11-158 Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€245,00
Stk. 1+
€245,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Spezifikationen

Produktdetails

Hinweis:
Downloadable documents reflect a single right angle bracket (#11-157), not a pair.

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Dicke (Zoll):
1.0
Breite (Zoll):
6.0
Aufbau:
Black Anodized Aluminum
Länge (Zoll):
12.0

Gewinde & Montage

Gewinde:
(9) ¼-20 (M6x1.0) S.H.C.S. Thru-Slots

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 233:

Produktdetails

  • Universal Design Works With Metric and English Bench Plates and Breadboards
  • Uses Standard ¼-20 or M6 Socket Head Cap Screws
  • Black Anodized Aluminum Construction

Universelle rechtwinklige Haltewinkel ermöglichen die orthogonale Montage von englischen und metrischen Montageplatten auf einer Lochplatte oder einer anderen Tischplatte. Diese Winkel sind aus 1“ dickem, schwarz eloxiertem Aluminium hergestellt. Langlöcher an den vertikalen und horizontalen Armen der Halterung ermöglichen die Verwendung von M6- und ¼-20-Schrauben zur Montage und ermöglichen den Lochabstand der Lochplatten von 1" und 25 mm. Universelle rechtwinklige Haltewinkel zeichnen sich durch ein allgegenwärtiges Design aus, das die einfache Integration zusätzlicher Komponenten in jedes beliebige Tischsystem ermöglicht. Für Anwendungen, die mehr statische Unterstützung benötigen, empfehlen wir das universelle rechtwinklige Haltewinkel, Paar (#11-158).

Bitte beachten Sie: Nicht empfohlen für Platten mit mehr als 12“ Höhe.