Produkt in den Warenkorb gelegt

Universelles Netzteil 24 V

Universal Power Supply 24V/0.42A, #59-433

×
Produkt #59-433 Lagernd
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€125,00
Stk. 1+
€125,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Modellnummer:
3A-183WP24
Beleuchtungsart:
Power Supply

Elektronische Spezifikationen

Ausgangsstrom (A):
0.75

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Eingangsspannung (V):
90 - 264 AC
Ausgangsspannung (V):
24 DC

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 209:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Zubehör für lichtstarke LED-Beleuchtung
  • Der Gleichstromcontroller regelt die LED-Helligkeit
  • Für lichtstarke LEDs werden Wärmesenken empfohlen

Das Universalnetzteil wird für den Betrieb unserer LED-Flächenbeleuchtung, LED-Ringlichter, LED-Punktstrahler und LED-Linienlichter benötigt.

Für den Betrieb unserer LED-UV-Flächenbeleuchtung und LED-Punktstrahlern ist ein Gleichstromcontroller erforderlich. Die LED-Intensität lässt sich entweder manuell über ein Potentiometer oder über ein 0-5 V Analogsignal am Controller regeln. Der Gleichstromcontroller kann an einer DIN-Montageschiene befestigt werden und erzeugt 400 mA bei 24 V.

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.