Produkt in den Warenkorb gelegt

Unifoc-76 Fokussiertubus für Sensoren >43,3 mm, M58

×
Produkt #63-060 Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€770,00
Stk. 1+
€770,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Lens Accessory

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 233:

Produktdetails

  • Bis zu 108 mm Bildkreis für Zeilen- oder Flächensensoren
  • C-Mount, F-Mount, T2-Mount, Pentax-Mount oder V-Mount
  • Robustes Design für kurze Arbeitsabstände und Makroabbildungen
  • 28 mm bis 100 mm Brennweite

Die Makroobjektive von Schneider sind ideal für viele Aufgaben der industriellen Bildverarbeitung und für Makroaufnahmen. Mit Bildkreisen von 30 mm bis 108 mm eignen sie sich für großformatige Flächenkameras und hochauflösende Zeilenkameras. Die Makroobjektive bieten einen höheren Kontrast bei der gewünschten Auflösung als vergleichbare Objektive und wurden für kurze Arbeitsabstände entwickelt. Außerdem sind die Objektive in Retrostellung einsetzbar - dies erhöht die Funktionalität ohne Bildqualitätsverlust.

Jedes System besteht aus 3 Hauptkomponenten. Erstens dem Objektiv mit einer je nach Anwendung wählbaren Brennweite. Zweitens, abhängig von der Sensorgröße, einer von drei Einstellschnecken zur Fokussierung. Drittens aus einem oder mehreren Zwischenringen, zur Auswahl stehen hier verschiedene Längen mit denen Bild- und Objektweite eingestellt werden können. Zusätzlich kann ein bestimmter Kameraadapter nötig sein, um die korrekte Anbindung an die gewünschte Kamera zu gewährleisten.

Alle Objektive verfügen beidseitig über eine umlaufende Nut (V-Mount), die die Adaption an jede der drei Einstellschnecken ermöglicht.

Das UniFoc-12 und die Zwischenringe für das UniFoc-12 verfügen über den gleichen V-Mount. Beim UniFoc-12 wird für die Anbindung an eine Kamera ein entsprechender Kameraadapter (siehe Liste) benötigt.

Das UniFoc-58 und UniFoc-76 verfügen über Gewinde, hier wird ein Adapter benötigt, um die Objektive mit V-Mount anzubringen. Das UniFoc-58 hat ein M42x0,75-Gewinde, während das UniFoc-78 über ein M58x0,75-Gewinde verfügt. Für das UniFoc-76 gibt es einen M72x0,75-Gewindeadapter, der Tubusdurchmesser vergrößert sich entsprechend, sodass bei großen Sensoren Vignettierung vermieden wird. Mit diesem Adapter müssen die M72-Zwischenringe verwendet werden.

Bitte beachten Sie: Bitte kontaktieren Sie unser Vertriebsbüro, um für diese Objektivsysteme die Länge der Zwischenringe für die benötigten Arbeitsabstände zu besprechen.

Technische Informationen

 
Amount Required Description Stock No.
1 Componon f/2.8, 28mm Focal Length #63-049
Componon f/2.8, 35mm Focal Length #63-050
Componon f/2.8, 50mm Focal Length #63-051
Componon f/4.0, 80mm Focal Length #63-052
Componon f/5.6, 100mm Focal Length #63-053
Apo-Componon f/2.8, 40mm Focal Length #63-054
Apo-Componon f/4.0, 45mm Focal Length #63-055
Apo-Componon f/4.0, 60mm Focal Length #63-056
Apo-Componon f/4.5, 90mm Focal Length #63-057
1 UniFoc-12 for sensors smaller than 30mm, V-Mount #63-436
UniFoc-58 for sensors b/w 30mm and 43.3mm, M42 #63-059
UniFoc-76 for sensors larger than 43.3mm, M58 #63-060
1 (Possibly Required) Extension Tubes for UniFoc-12: V-mount
8mm Extension Tube #63-061
10mm Extension Tube #63-062
25mm Extension Tube #63-063
Extension Tubes for UniFoc-58: M42 x 0.75 Mount
10mm Extention Tube #63-064
25mm Extention Tube #63-065
Extension Tubes for UniFoc-76: M58 Mount
10mm Extension Tube #63-066
25mm Extension Tube #63-067
M58 to M72 Adapter #63-437
M72 10 Extension Tube #63-438
M72 25 Extension Tube #63-439
1 (Optional for Unifoc-58 and Unifoc-76) V Mount to C-mount Camera Mount #63-068
V Mount to T2 Camera Mount (M42 x 0.75) #63-069
V Mount to Pentax Camera Mount (M42 x 1.0) #63-070
V Mount to Leica Adapter (M39 x 26 TPI) #63-071
V Mount to Nikon F-Mount Camera Mount #63-072

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Unifoc-58 Fokussiertubus für 30 mm und 43,3 mm Sensoren, M42 #63-059 €770,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Unifoc 12 Fokussiertubus für Sensoren <30 mm, V-Mount #63-436 €705,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Unifoc-76 Fokussiertubus für Sensoren >43,3 mm, M58 #63-060 €770,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
8 mm Verlängerungstubus für Unifoc-12, V-Mount #63-061 €112,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
10 mm Verlängerungstubus für Unifoc-12, V-Mount #63-062 €112,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
25 mm Verlängerungstubus für Unifoc-12, V-Mount #63-063 €122,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
75 mm Verlängerungstubus für Unifoc-12, V-Mount #65-881 €138,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
10 mm Verlängerungstubus für Unifoc-58, M42 #63-064 €112,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
25 mm Verlängerungstubus für Unifoc-58, M42 #63-065 €148,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
10 mm Verlängerungstubus für Unifoc-76, M58 #63-066 €148,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
25 mm Verlängerungstubus für Unifoc-76, M58 #63-067 €148,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Kameraadapter V-Mount zu C-Mount #63-068 €148,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Kameraadapter V-Mount zu M42 x 0,75 (T2) #63-069 €112,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Kameraadapter V-Mount zu M42 x 1,0 (Pentax) #63-070 €112,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Adapter V-Mount zu M39 x 26 TPI (Leica) #63-071 €148,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Kameraadapter V-Mount zu Nikon F-Mount #63-072 €347,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Adapter M58 zu M72 #63-437 €122,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
10 mm Verlängerungstubus, M72 #63-438 €148,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
25 mm Verlängerungstubus, M72 #63-439 €148,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.