Produkt in den Warenkorb gelegt

Ultradünner Polarisationsfilter, 1310 nm, 25 mm Durchm., AR-Beschichtung

Ultra-Thin Polarizer, Circle

Ultra-Thin Polarizer, Circle

×
Produkt #26-646 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.975,00
Stk. 1+
€1.975,00
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
25.00 +0/-0.2
Dicke (mm):
0.09 ± 0.025

Optische Eigenschaften

Beschichtung:
Double-Side AR
Auslöschungsverhältnis:
>10,000:1
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Sodium Silicate Glass Doped with Silver Nanoparticles
Oberflächenqualität:
40-20
Transmission (%):
>95
Beschichtungsspezifikation:
Not available
Wellenlängenbereich (nm):
1260 - 1360
Zerstörschwelle, laut Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
10 W/cm2
Akzeptanzwinkel (°):
± 20°
Transmittierter Wellenfrontfehler, RMS:
<3 λ

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
-50 to +400

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
REACH 241:

Produktdetails

  • Leichtes Substrat mit nur 90 µm Dicke
  • Auslöschungsverhältnis 10.000:1
  • Hohe Resistenz gegenüber Chemikalien, Temperatur und rauen Umgebungen
  • Verschiedene Standardgrößen, Beschichtungen und kundenspezifische Versionen verfügbar

Die ultradünnen Polarisationsfilter mit Nanopartikeln sind eine sehr leichte und nur 90 µm dicke Alternative zu traditionellen Polarisationsfiltern. Sie bieten eine hohe Transmission und ein Auslöschungsverhältnis von >10.000:1. Die Polarisationsfilter sind aus Natriumsilikatglas gefertigt und mit länglichen Silber-Nanopartikeln dotiert. Die Filter haben eine hohe Temperaturstabilität bis zu +400°C, eine hohe chemische Resistenz sowie eine hohe Resistenz gegen UV-Strahlung und Ausbleichen. Die Polarisationsfilter sind unbeschichtet, mit AR-Beschichtung auf einer Seite oder AR-Beschichtung auf beiden Seiten verfügbar und decken Wellenlängenbereiche von 1260-1600 nm ab. Die ultradünnen Polarisationsfilter mit Nanopartikeln sind ideal für den Einsatz in der Telekommunikation, Medizintechnik oder in Raumfahrtanwendungen sowie als optischer Isolator, in der Polarisationsinterferometrie und zur Verbesserung des Signal-Rausch-Verhältnis.

Passende Produkte

Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.