Produkt in den Warenkorb gelegt

Hochleistungssystem zur UV-Aushärtung

Ultra-High Power UV Curing System

×
Produkt #12-679 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.780,00
Stk. 1+
€1.780,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Lebensdauer (Stunden):
>10,000

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):
UV Curing Head: 30 Dia. x 142 Len.
Driver: 170 x 180 x 65

Optische Eigenschaften

Wellenlänge (nm):
365.00 ±5
Strahldurchmesser (mm):
4
Arbeitsabstand (mm):
20
Bestrahlungsstärke (W/cm2):
5 - 5.5 @ 20mm

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Spannungsversorgung:
AC 100 - 240V

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Bis zu 5,5 W/cm2 UV-Bestrahlungsstärke
  • Zentralwellenlängen 365 und 395 nm
  • Verfügbar mit Kabel oder kabellos

Die handlichen LED-Lichtquellen zur UV-Aushärtung bieten verschiedene Ausgangsleistungen und Strahldurchmesser und können so ideal für verschiedenste Anwendungen eingesetzt werden. Die UV-Lampen #17-319 und #20-617 sind kabellose und batteriebetriebene Lampen, die bis zu 2 W/cm2 UV-Bestrahlungsstärke bieten. Die Batterielebensdauer beträgt 2 Stunden. Die UV-Lampen #26-821 und #12-679 sind kabelgebundene Lampen, die eine einstellbare UV-Bestrahlungsstärke bis 1,4 W/cm2 bzw. 5,5 W/cm2 bieten. Die kabelgebundenen Lampen können über einen Knopf an der Lampe oder über einen mitgelieferten Fußschalter bedient werden. Die handlichen LED-Lichtquellen sind ideal geeignet für die UV-Aushärtung, die Sterilisierung oder die Fluoreszenz von gefärbten Kolloiden in Laboren. 

Bitte beachten Sie: Aufgrund der hohen Leistung der UV-Lampe #12-679 empfehlen wir die Verwendung von UV-Schutzbrillen während der Arbeit. Sprechen Sie mit Ihrem Sicherheitsbeauftragten über die Auswahl der richtigen Schutzbrille.

Passende Produkte

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.