Produkt in den Warenkorb gelegt

Ultrakompakte Bildverarbeitungslösung

×
Produkt #26-089 Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.435,00
Stk. 1+
€1.435,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Hinweis:
All electrical parts in kit are CE certified
Inhalt des Sets:
See Technical Information Tab

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Set mit Kamera, Objektiv, Beleuchtung und Zubehör
  • Hohe Auflösung und hervorragende Bildqualität
  • Ideal für OCR und Inspektion matter Objekte

Die ultrakompakte Bildverarbeitungslösung ist ein Set mit kleinen Abmessungen (78,8 x 75 mm (3,10 x 2,95”)), das für einen einfachen Einbau und eine leichte Integration in Bildverarbeitungsanwendungen entwickelt wurde. Das ultrakompakte TECHSPEC® Objektiv mit Festbrennweite bietet eine hohe Auflösung und hervorragende Bildqualität bei einem Arbeitsabstand von 200 mm bis unendlich, sodass verschiedene Positionierungen möglich sind. In Kombination mit der USB-3.1-Kamera Allied Vision Alvium 1800 U-500m und einem Ringlicht mit hoher Intensität von Advanced Illumination bietet das Set 2,2 µm große rückwärtig belichtete Pixel, eine Lichtintensität von 37 W/m2 bei 100 mm Arbeitsabstand mit manueller Intensitätseinstellung und eine hohe Nyquist-Frequenz von ca. 227 LP/mm. Die ultrakompakte Bildverarbeitungslösung ist ideal für eine Vielzahl von Anwendungen in der Bildverarbeitung oder Fertigungsautomatisierung wie z. B. die optische Texterkennung (OCR) und die Inspektion von matten Metalloberflächen. Das Set wird zu einem reduzierten Preis gegenüber den Einzelkomponenten angeboten und kann als günstige Lösung auch außerhalb der Industrie in Laboren und Universitäten eingesetzt werden.

Bitte beachten Sie: Die Kamera von Allied Vision wird über die Software VIMBA gesteuert, die hier heruntergeladen werden kann. Zusätzliche optionale Mechaniken für die Montage finden Sie hier.

Technische Informationen

Inhalt des ultrakompakten Bildverarbeitungssets
Anzahl Produktnr. Beschreibung
1 #33-304   Objektiv mit Festbrennweite der UC-Serie, 16 mm
1 #14-130   Monochrome Kamera: Allied Vision Alvium 1800 U-500m, 1/2,5", 5 MP, C-Mount, 90°-Version, USB 3.1
1 #88-484 Ringlicht mit hoher Intensität von Advanced Illumination, weiß, 2,95"
1 #88-494 Adapter M35,5 x 0,5 auf M25,5 x 0,5
1 #66-855 Netzteil 24 V mit verzinnten Kabeln
1 #14-156 Montageplatte M6 und ¼-20 für Alvium
1 #34-212 Kabel USB 3.0 Micro-B auf Typ A (arretierbar), 8 m

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Intensitätseinstellung, DIN-Montage möglich #89-555 €140,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×

Passende Produkte

Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.
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
Auswahl-Assistent für Objektive

Imaging
 

 
0
1
2
3
4
5
6
 
×

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.