Produkt in den Warenkorb gelegt

Hoya Bandpassfilter aus Farbglas U360 (UV), 50,8 mm quadratisch

Mehr Produkte von Hoya
×
Produkt #46-442 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€176,00
Stk. 1-10
€176,00
Stk. 11+
€155,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Bandpass Filter

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):
50.8 x 50.8
Länge (mm):
50.80
Dicke (mm):
2.50
Toleranz Dicke (mm):
±0.2
Breite (mm):
50.80
Parallelität (Bogenminuten):
≤2
Toleranz Größe (mm):
+0/-0.25

Optische Eigenschaften

Zentralwellenlänge ZWL (nm):
360.00
Halbwertsbreite FWHM (nm):
45.00
Glas-/Filternummer:
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Colored Glass
Beschichtung:
Uncoated
Farbe:
Black
Oberflächenqualität:
60-40
Wellenlänge:
UV

Materialeigenschaften

Dichte (g/cm3):
2.74

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Für UV-, VIS- oder IR-Bereich
  • Runde und rechteckige Filter erhältlich

Die Hoya Bandpassfilter aus Farbglas bieten breite spektrale Bandbreiten vom ultravioletten über das sichtbare bis zum infraroten Spektrum. Ein optischer Bandpassfilter hat einen Transmissionsbereich, der von zwei blockenden Bereichen umgeben ist, sodass nur ein Teil des Spektrums transmittiert wird. Die fast schwarzen Filter absorbieren sichtbare Strahlung. Sie sind ideal für Detektionsanwendung im ultravioletten oder infraroten Bereich geeignet. UV-Filter werden oft eingesetzt, um nur die Quecksilberlinien bei 254 und 365 nm zu transmittieren. IR-Filter werden oft in Nachtsichtgeräten oder IR-Sensoren eingesetzt.

Bandpassfilterset: Set mit 8 Filtern erhältlich: U-330, U-340, BG-3, BG-18, BG-38, B-390, VG-9 und RT-830.

Hinweis: Aufgrund von Problemen in der Lieferkette werden unsere Sets evtl. in einer Alternativverpackung und nicht in einer Holzbox ausgeliefert. Bei Fragen können Sie uns gerne kontaktieren.

BG-38, U-240, RT-830, U-330 und U-360 sind in einem bestückten Filterrad erhältlich.

Filtersimulationssoftware

Klicken Sie hier, um die HOYA-Farbglas-Filtersimulationssoftware herunterzuladen. Damit können Sie die interne und externe Transmission jedes HOYA-Glastyps berechnen. Die Software kann die Leistung von einzelnen Filtern mit benutzerdefinierter Dicke simulieren.

Technische Informationen

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Filterset, Bandpassfilter aus Farbglas, 25,4 mm, komplett #88-315 €760,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Filterset, Bandpassfilter aus Farbglas, 25,4 mm #55-744 €333,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×

Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.
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
Nicht verstellbarer Filterhalter, 40 mm quadratisch Fixed #54-997 €87,50
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Kinematische Filterhalterung, 2 Verstellschrauben Adjustable - Tip-Tilt #58-874 €118,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
60mm quadratisch, rechteckige Halterung Fixed #54-995 €118,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Kinematische Filterhalterung, 3 Verstellschrauben Adjustable - Tip-Tilt #58-875 €128,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Kinematische Optikhalterung, 50/50,8 mm quadratisch mit 2 Verstellschrauben Adjustable - Tip-Tilt #58-858 €132,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Kinematische Optikhalterung, 50/50,8 mm quadratisch mit 3 Verstellschrauben Adjustable - Tip-Tilt #58-861 €145,00
Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.