Produkt in den Warenkorb gelegt

Abstandstubus Objektiv zu Tubuslinse

×
Produkt #18-506 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€100,00
Stk. 1-4
€100,00
Stk. 5+
€95,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Hinweis:
One required between tube lens and objective

Gewinde & Montage

Gewinde:
C-Mount & M29 x 0.75

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

Die Edmund Optics® unendlich korrigierten Plan-APO-Objektive 120i sind speziell entwickelte Mikroskopobjektive, die eine außergewöhnliche Bildebenheit und eine Korrektur der chromatischen Aberration zwischen 400 und 700 nm bieten. Die Objektive wurden für eine Sensorgröße von 1,1“ entwickelt und ermöglichen somit ein großes Bildfeld sowie eine hervorragende Bildqualität. Die Objektive sind ideal für Life-Science- oder Bildverarbeitungsanwendungen wie Mikroskopie, Durchflusszytometrie, pharmazeutische Inspektion und Inspektionen am Montageband und in der Qualitätskontrolle geeignet.

Die Objektive haben Bronze beim VSD Innovators Award 2023 gewonnen.

Technische Informationen

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Kameratubus #18-504 €100,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Tubuslinse #18-505 €520,00 Stk. 5+ €494,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Abstandstubus Objektiv zu Tubuslinse #18-506 €100,00 Stk. 5+ €95,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Adapter für M29 auf Ø30 mm Schwalbenschwanz #18-507 €48,00 Stk. 5+ €46,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Filterwürfel #18-508 €368,00 Stk. 5+ €350,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Faseradapter 0,312“ #18-509 €48,00 Stk. 5+ €46,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Tubushalterung #18-510 €48,00 Stk. 5+ €46,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Adapter C-Mount auf Schwalbenschwanz #18-511 €48,00 Stk. 5+ €46,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Parfokaler Adapter, M26, 95 mm, 5X #24-218 €40,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Parfokaler Adapter, M26, 95 mm, 10X #24-219 €40,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Parfokaler Adapter, M26, 95 mm, 20X #24-220 €40,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Parfokaler Adapter, C-Mount, 95 mm, 5X #23-901 €40,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Parfokaler Adapter, C-Mount, 95 mm, 10X #23-902 €40,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Parfokaler Adapter, C-Mount, 95 mm, 20X #23-903 €40,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Kompakte Tubuslinse #28-781 Neu €520,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
10X Fokussierlinse #28-779 Neu €395,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
20X Fokussierlinse #28-780 Neu €395,00   Angebotsanfrage