Produkt in den Warenkorb gelegt

Transmission und Dicke - EIA Graukeildia

×
Produkt #52-356 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€885,00
Stk. 1-4
€885,00
Stk. 5+
€841,70
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
Reach 240:

Produktdetails

  • Videokalibrierung
  • Beständiger Dichtestandard
  • Evaluierung / Vergleich des Dynamikumfangs von Kameras

Ideal zur Evaluierung von Videosystemen und optischen Inspektionssystemen. Praktisches Format (50,8 mm x 50,8 mm x 1,5 mm). Kann direkt betrachtet oder mit 35 mm Diaprojektor projiziert werden. Das Testdia besteht aus zwei Standardgraukeilen: EIA gleichmäßige Transmissionsstufen (linear) und EIA gleichmäßige Dichtestufen (logarithmisch). Jeder Keil besteht aus neun Stufen von 3% bis 60% (EIA 20:1). Die Genauigkeit aller Stufen wird mit einem hochpräzisen Halbtonmuster erreicht. Die 5,08 mm x 2,54 mm großen Felder liegen ohne Abstand und Rand direkt nebeneinander. Transmissions- und Dichtewerte inkl. der Toleranzen finden Sie unten. Die Keile bestehen aus Chrom auf Glas und halten auch widrigen Umweltbedingungen stand. Der Hintergrund ist opak mit einer optischen Dichte von 3.0 (T = 0,1%).

Technische Informationen

 
Step/Field
Equal Transmission Scale – Linear EIA 20:1
Equal Density Scale – Logarithmic EIA 20:1
Density
% Transmission
Density
% Transmission
Nominal Tolerance ± Nominal Tolerance ± Nominal Tolerance ± Nominal Tolerance ±
1 1.523 0.228 3.000 1.5 1.523 0.228 3.000 1.5
2 0.995 0.117 10.125 2.7 1.360 0.185 4.363 1.8
3 0.763 0.088 17.250 3.5 1.198 0.150 6.344 2.2
4 0.613 0.073 24.375 4.1 1.035 0.123 9.266 2.6
5 0.502 0.064 31.500 4.6 0.872 0.100 13.416 3.1
6 0.413 0.058 38.625 5.1 0.710 0.080 19.510 3.7
7 0.340 0.053 45.750 5.6 0.547 0.068 28.372 4.4
8 0.277 0.049 52.875 6.0 0.384 0.056 41.259 5.3
9 0.222 0.046 60.000 6.4 0.222 0.046 60.000 6.4

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.