Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Adapterplatte für 30mm/40mm Bühnen, englisch

Top Adapter Plate

Top Adapter Plate Linear translation stage with both top and bottom adapter plates
×
Produkt #66-492 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€70,50
Stk. 1-2
€70,50
Stk. 3+
€62,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
English
Funktion:
Top Adapter
Kompatible Bühnengröße (mm):
30/40

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Aufbau:
Black Anodized Aluminum
Größe (mm):
40 x 40 x 6

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
REACH 241:

Produktdetails

TECHSPEC® Adapterplatten und Zubehör für Bühnen vereinfachen die Integration unserer beliebten TECHSPEC® Bühnen in Experimente und Laboraufbauten. Die unteren Adapterplatten sind kompatibel mit allen 30 und 40 mm linearen Bühnen, vertikalen Bühnen, Drehbühnen, verkippbaren Bühnen und Goniometern und bieten eine einfache Möglichkeit die Bühnen auf standardmäßige Lochplatten und Optiktische zu montieren. Die metrischen Adapterplatten passen zu Tischen mit M6 Bohrungen, die englischen Adapterplatten zu Tischen mit ¼-20 Bohrungen. Die oberen Adapterplatten haben fünf ¼-20 (englische Platten) oder M6 x 1,0 (metrische Platten) Bohrungen für die einfache Montage von standardmäßigen Stangen oder Stangenhalterungen.

Die Z-Adapter sind in verschiedenen Größen verfügbar und ermöglichen die Kombination unserer TECHSPEC® Bühnen zu mehrachsigen Positioniersystemen. Je nach eingesetzten Bühnen können über den Z-Adapter X-Y-Z-Kombinationen mit verschiedenen Verstelloptionen und Verstellwegen aufgebaut werden und es können Bühnen mit und ohne Durchbohrung eingesetzt werden. Alle Z-Adapter werden inklusive Inbusschrauben für die Verbindung von zwei Bühnen geliefert. Alle Z-Adapter haben ein Loch passend zur Durchbohrung der Bühnen. Bitte beachten Sie: Alle 70 und 125 mm Bühnen passen ohne Adapterplatte direkt auf standardmäßige Tische und Lochplatten.

Passende Produkte

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.