Produkt in den Warenkorb gelegt

Variabler Ultrakurzpuls-Stretcher, Ti:Saphir, 740-900 nm

×
Produkt #26-401 Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€7.089,00
Stk. 1+
€7.089,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Polarisation:
p,s
Größe (Zoll):
9 x 8 x 4
Wellenlängenbereich (nm):
740 - 900
GDD-Spezifikation (fs²):
200 to 800
Eingangsstrahldurchmesser, 1/e² (mm):
2 (maximum)
Minimale Effizienz (%):
94.20
GDD Increment (fs2):
200

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Positive Gruppenverzögerungsdispersion bis 4000 fs2 mit minimaler Dispersion dritter Ordnung
  • Hohe Effizienz bis zu 95% ohne Strahlabweichung
  • Keine Kalibrierung notwendig
  • Variable Ultrakurzpuls-Kompressoren verfügbar

Variable Ultrakurzpuls-Stretcher bieten eine einfache Lösung für die Kompensierung der Gruppenverzögerungsdispersion (GDD) bei negativ gechirpten oder nicht gechirpten ultrakurzen Laserpulsen. Die variablen Ultrakurzpuls-Stretcher können für die variable Dispersionskompensation eingesetzt werden, ohne dass eine Abweichung des optischen Wegs auftritt. Die hochreflektierenden Beschichtungen wurden für die üblichsten Ultrakurzpuls-Laserlinien wie z. B. Ti:Saphir-Laser, Yb:dotierte Faserlaser und Laser im mittleren IR entwickelt. Die Stretcher können zusammen mit anderen breitbandigen variablen Ultrakurzpuls-Kompressoren oder variablen Ultrakurzpuls-Kompressoren verwendet werden, um eine noch bessere Dispersionskontrolle zu erreichen. Variable Ultrakurzpuls-Stretcher sind praktisch, wenn eine Pulsdehnung über einen Substratblock nicht die ideale Wahl ist. Die Stretcher können zusammen mit variablen Ultrakurzpuls-Kompressoren mit ähnlichen Wellenlängenbereichen in Verstärkersystemen für gechirpte Pulse eingesetzt werden.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.