Produkt in den Warenkorb gelegt

Spitzenset, 8 Stück, statisch ableitend

Representative Picture of Straight and Bent Probes

×
Produkt #57-646 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€50,00
Stk. 1+
€50,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Product Details

Inhalt des Sets:
8 straight probes: 3/32", 1/8", 3/16", ¼", 3/8", ½", 5/8", 3/4"

Konformität mit Standards

Reach 191:
RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • ESD-sicher
  • Modelle mit Stiftform oder dickerem Griff
  • Ideal für die allgemeine Handhabung von Komponenten

Diese leichten Werkzeuge mit schwarzem Plastikgriff sind mit ableitfähigen oder ESD-sicheren, leitenden Vakuumspitzen aus Silizium erhältlich. Drücken Sie zum Ansaugen einfach den Griff des Handi-Vac® oder drücken / lösen Sie den Druckknopf am Pen-Vac® um das Vakuum zu kontrollieren. Alle Spitzen sind aus Edelstahl hergestellt. Die schwarzen Saugnäpfe haben einen Innendurchmesser von 0,035" auf der Komponentenseite und können direkt am Griff befestigt werden.

Die Handi-Vac® Sets beinhalten 4 austauschbare Spitzen (Außend. Saugnapf): eine gebogene und eine gerade Spitze (1/8"), eine gebogene Spitze (¼") und eine gerade Spitze (3/8").

Die Pen-Vac® Sets beinhalten 6 Spitzen in den gleichen Größen (je eine gebogene und eine gerade Spitze).

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.