Produkt in den Warenkorb gelegt

Verkippbare Wärmesenke

Tip and Tilt Adjustable Heat Sink, #83-768

Tip and Tilt Adjustable Heat Sink, #83-768 #83-768
×
Produkt #83-768 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€360,00
Stk. 1+
€360,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser passender Laser (mm):
20 (threaded)

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Netzteile und Halterungen für Laser und Laserdioden
  • Ideal zur Verwendung mit blauen und violetten Laserdiodenmodulen geeignet
  • Verschiedene Größen und Materialien verfügbar

Halterungszubehör und Netzteile für unsere blauen und violetten Laserdiodenmodule, unsere wasserdichten grünen Laser und unsere wasserdichten fokussierbaren Laser.

#63-882: Halterungsklemme mit Wärmesenke wird für die Verwendung mit den oben genannten 20mW und 40mW Laserdiodenmodule sehr empfohlen.

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.