Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Kippbare Stützplatte, 120° anges. Bohrung, Schlitz für Verk.

Tilt Plate with 120° C'bore Slot for Tilt Adjustment, #85-671

Tilt Plate with 120° C'bore Slot for Tilt Adjustment, #85-671 Tilt Plate with 120° C'bore Slot for Tilt Adjustment, #85-671
×
Produkt #85-671 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€43,75
Stk. 1+
€43,75
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Funktion:
Angle Adjustment

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Bolt Circle Diameter for M3 C'bore (mm):
38.0
Bolt Circle Diameter for M3 C'bore Slot (mm):
38.0
Dicke (mm):
10.0
Aufbau:
Black Anodized Aluminum

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
REACH 241:

Produktdetails

  • Mehrere Winkeleinstellmöglichkeiten
  • Platten mit festem und kontinuierlich einstellbarem Winkel lieferbar
  • Hergestellt aus eloxiertem Aluminium

Die Platten zur Winkeleinstellung des TECHSPEC® Cage-Systems werden an Standardplatten über Winkel montiert und erlauben die Positionierung von Komponenten in verschiedenen Winkeln. Die Winkelplatten mit festem Winkel besitzen M3 angesenkte Bohrungen, die im Winkel von 30° versetzt sind, sodass Ablenkungen des optischen Pfades von 30°, 60° oder 90° möglich sind. Schwenkbare Platten sind für paarweise Verwendung vorgesehen und erlauben eine kontinuierliche Winkeleinstellung. Der Stangenadapter #85-692 bzw. #85-701 für die 25 mm Platten dient als Verbindung zwischen zwei schwenkbaren Platten. Wird eine kippbare Stützplatte zwischen zwei Standardplatten eingebaut, kann eine Optik bzw. eine Fassung zur optischen Achse verkippt werden.

Demo-Video

Erhöhen Sie die Leistung Ihrer Anwendung durch Verwendung der richtigen Produkte. Ein kurzes Demo-Video gibt Ihnen einen Überblick über unsere neuen TECHSPEC® Komponenten für Cage-Systeme: How to Build a Swivel Joint Assembly.

Passende Produkte

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.