Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Set komplette HP-Serie

HP Series: All lenses pictured may not be included in the kit. See

HP Series: All lenses pictured may not be included in the kit. See "Contents of Kit" specification for included lenses.

HP Series: All lenses pictured may not be included in the kit. See 8mm Focal Length, HP Series Fixed Focal Length Lens 12mm Focal Length, #86-570 16mm Focal Length, #86-571 +3
×
Produkt #25-611 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€3.800,00
Stk. 1+
€3.800,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Inhalt des Sets:
8mm HP Series: 86-569
12mm HP Series: 86-570
16mm HP Series: 86-571
25mm HP Series: 86-572
35mm HP Series: 86-573
50mm HP Series: 86-574

Optische Eigenschaften

Arbeitsabstand (mm):
8mm HP Series: 100 - ∞
12mm HP Series: 100 - ∞
16mm HP Series: 100 - ∞
25mm HP Series: 150 - ∞
35mm HP Series: 200 - ∞
50mm HP Series: 200 - ∞
Blende (f/#):
8mm HP Series: f/1.8 - f/16
12mm HP Series: f/1.8 - f/16
16mm HP Series: f/1.8 - f/16
25mm HP Series: f/1.8 - f/22
35mm HP Series: f/1.8 - f/16
50mm HP Series: f/1.8 - f/16

Sensor

Max. Sensorgröße:
8mm HP Series: 1.1"
12mm HP Series: 1.1"
16mm HP Series: 1.1"
25mm HP Series: 1.1"
35mm HP Series: 1.1"
50mm HP Series: 4/3"

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Einfache Bestellung unserer beliebtesten Objektive mit Festbrennweite als Set
  • Gesamte Produktlinie oder ausgewählte Brennweiten verfügbar
  • Die Objektive der TECHSPEC C-, UC- und HP-Serie erhalten Sie auch einzeln

Die TECHSPEC Objektivsets sind aus Objektiven unserer TECHSPEC C-, UC- und HP-Serie zusammengestellt und können einfach und bequem als Set zu einem reduzierten Preis bestellt werden. Die Sets sind ideal für Anwendungen mit Festbrennweiten-Objektiven geeignet, wie z. B. die Fertigungsautomatisierung, industrielle Bildverarbeitung, Inspektion oder für die schnelle Prototypenfertigung. Es sind Sets mit der gesamten Produktserie oder mit einer Auswahl an Brennweiten aus der Serie verfügbar. Die TECHSPEC Objektive der C-, UC- und HP-Serie in den Sets haben C-Mount-Gewinde sowie eine feststellbare Blenden- und Fokuseinstellung, um ein versehentliches Verstellen zu verhindern.

  • C-Serie: Kompakte Objektive (C = „Compact“) für die industrielle Bildverarbeitung
  • UC-Serie: Ultrakompakte, hochauflösende Objektive (UC = Ultra-Compact") für kleine Sensoren
  • HP-Serie: Leistungsstarke (HP = „High Performance“) Objektive für die Bildverarbeitung

Passende Produkte

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.