Produkt in den Warenkorb gelegt

Basis

#58-079

×
Produkt #58-079 Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€45,00
Stk. 1+
€45,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Spezifikationen

Produktdetails

Beleuchtungsart:
Accessory

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • 20W Ausgangsleistung
  • Flexibler Schwanenhals
  • Punkt- und Flächenstrahler verfügbar

Die Quarzhalogenlampen mit Schwanenhals verfügen über eine 12V/20W Halogenlampe in einem robusten Gehäuse aus Polyamid. Ein wärmeableitender Reflektor und eine Linse erzeugen eine weitwinklige Ausleuchtung (Flächenstrahler) oder einen kleinen Punkt. Der Lampenkopf ist auf einem 700mm oder 500mm langen Schwanenhals befestigt, der einfach in jeden Winkel gestellt werden kann. Die Lampen können entweder auf einen Labortisch montiert oder mittels Standfuß oder Halteklammer auf einem Tisch befestigt werden.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Basis #58-079 €45,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Tischklemme #58-080 €20,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.