Produkt in den Warenkorb gelegt

T-Mount Lichtleiteradapter zur Halterung

T-Mount Light Guide Mounting Adapter, #53-048

T-Mount Light Guide Mounting Adapter, #53-048 Light Guide Mounting Adapter
×
Produkt #53-048 Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€37,60
Stk. 1-4
€37,60
Stk. 5+
€33,48
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Optiktyp:
Fiber Light Guide
Typ:
Tube Mount
Beleuchtungsart:
Accessory
Funktion:
Optic Mount (Fixed)

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Innendurchmesser (mm):
25.4
Gesamtlänge (mm):
18.45
Außendurchmesser (mm):
48.0
Tubuslänge (mm):
15.0

Gewinde & Montage

Gewindeart:
T-Mount

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Adapt Light Guides to Optical Components
  • C-Mount and T-Mount Versions Available
  • Articulating Arm Package Available

Diese vielseitigen Lichtleiteradapter vereinfachen die Halterung und Integration und werden in einigen unserer Objektive für die Bildverarbeitung verwendet. Sie können auf einer Seite über den passenden Lichtleiteradapter mit einem Lichtleiter verbunden und über eine Schraube festgeklemmt werden. Auf der gegenüberliegenden Seite befindet sich ein C- oder T-Mount Außengewinde zur einfachen Integration mit unseren C- und T-Mount Komponenten. Über unser Gelenkarmpaket ist ein bequemer, justierbarer Aufbau möglich. Es beinhaltet eine 3" lange Achse, zwei Kugelkopfgelenke mit ¼-20 Gewindebolzen und einen Klemmring.

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.