Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

T-Mount Verschlusskappe

#66-037: T-Mount Aperture Cap

#66-037: T-Mount Aperture Cap

×
Produkt #66-037 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€28,75
Stk. 1-4
€28,75
Stk. 5+
€25,70
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Funktion:
Tube Cap

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Gesamtlänge (mm):
5.0
Dicke (mm):
4.00
Tubuslänge (mm):
54.5

Gewinde & Montage

Gewindeart:
T-Mount

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • C-, S- und T-Mount Lösungen für Strahlteilerwürfel und -platten, Filter und Spiegel
  • Bietet Anbaumöglichkeiten unter 90°
  • ¼ -20 und M6 Aufbaugewinde für englische oder metrische Systeme

TECHSPEC® C-, S- und T-Mount Halterungen für Würfel und Platten ermöglichen die Integration von Würfeln und Platten in C-, S- und T-Mount Systeme. Diese Halterungen bieten Öffnungen mit C-, S- oder T-Mount Gewinde an die auch andere C-, S- und T-Mount Komponenten angeschlossen werden können. An der Basis ist für den Aufbau auf Stangen eine M6 oder ¼ -20 Bohrung verfügbar, sodass die Halterungen mit Aufbauten auf Loch- und Montageplatten kompatibel sind. Die TECHSPEC C-, S- und T-Mount Halterungen ermöglichen einen Aufbau unter 90° und sind somit ideal für den Einbau von Strahlteilern, Filtern und Spiegeln im System geeignet. Um Licht von ungenutzten Öffnungen zu blocken und das System vor Schmutz zu schützen, sind C-, S- und T-Mount Verschlusskappen verfügbar.

Technische Informationen

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
C-Mount Verschlusskappe Innengewinde #55-245 €28,75 Stk. 5+ €25,70   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
C-Mount Verschlusskappe Außengewinde #58-199 €16,00 Stk. 10+ €14,20   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
S-Mount Verschlusskappe #11-137 €28,75 Stk. 5+ €25,70   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
T-Mount Verschlusskappe #66-037 €28,75 Stk. 5+ €25,70   Angebotsanfrage