Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Set SWIR-Objektive der Silver-Serie, C-Mount

C Series: All lenses pictured may not be included in the kit. See

C Series: All lenses pictured may not be included in the kit. See "Contents of Kit" specification for included lenses.

C Series: All lenses pictured may not be included in the kit. See UC Series: All lenses pictured may not be included in the kit. See HP Series: All lenses pictured may not be included in the kit. See
×
Produkt #73-076 Neu Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€3.040,00
Stk. 1+
€3.040,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Hinweis:
Mounting Clamps Included
Inhalt des Sets:
Included Focal Lengths or Magnifications:
0.16, 0.25, 0.5, 2X

Optische Eigenschaften

Included F/#:
0.16, 0.25, 0.5, 2X

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Einfache Bestellung unserer beliebtesten Objektive mit Festbrennweite als Set
  • Gesamte Produktlinie oder ausgewählte Brennweiten verfügbar
  • Die Objektive der TECHSPEC C-, UC- und HP-Serie erhalten Sie auch einzeln

Die TECHSPEC Objektivsets sind aus Objektiven unserer TECHSPEC C-, UC- und HP-Serie zusammengestellt und können einfach und bequem als Set zu einem reduzierten Preis bestellt werden. Die Sets sind ideal für Anwendungen mit Festbrennweiten-Objektiven geeignet, wie z. B. die Fertigungsautomatisierung, industrielle Bildverarbeitung, Inspektion oder für die schnelle Prototypenfertigung. Es sind Sets mit der gesamten Produktserie oder mit einer Auswahl an Brennweiten aus der Serie verfügbar. Die TECHSPEC Objektive der C-, UC- und HP-Serie in den Sets haben C-Mount-Gewinde sowie eine feststellbare Blenden- und Fokuseinstellung, um ein versehentliches Verstellen zu verhindern.

  • C-Serie: Kompakte Objektive (C = „Compact“) für die industrielle Bildverarbeitung
  • UC-Serie: Ultrakompakte, hochauflösende Objektive (UC = Ultra-Compact") für kleine Sensoren
  • HP-Serie: Leistungsstarke (HP = „High Performance“) Objektive für die Bildverarbeitung

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.