Produkt in den Warenkorb gelegt

Einstellbare SWIR-Balkenbeleuchtung, 1450 nm

Effilux SWIR LED Bar Lights

×
Produkt #28-619 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.350,00
Stk. 1+
€1.350,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Modellnummer:
EFFI-FLEX-5-1450-KIT-ELS-1000-24V
Anzahl LEDs:
5
Beleuchtungsart:
LED Illuminator
Hersteller:
Effilux
Gehäusegeometrie:
Line Light
Betriebsmodus:
Strobed or Constant

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):
51.0 W x 135.0 L x 49.0 H
Gewicht (g):
360

Optische Eigenschaften

Farbe:
SWIR
Wellenlänge (nm):
1,450.00

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Stecker:
M12, 4 pins
Eingangsspannung (V):
24V DC
Stromversorgung:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #15-874
Europe: #15-875
Japan: #73-409
Korea: #73-409
China: #15-874

Gewinde & Montage

Mount:
2 Rails (1 for M6 T-Nuts)

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
0 to 50
Schutzart:
IP50

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Wellenlängen im gesamten SWIR-Bereich erhältlich
  • Beleuchtung mit hoher Intensität und Gleichförmigkeit
  • Einstellbare Beleuchtungswinkel

Die SWIR-LED-Balkenbeleuchtung von Effilux bietet eine intensive und gleichförmige Beleuchtung für die industrielle Bildverarbeitung sowie Anwendungen im Bereich Sortierung und Siliziuminspektion. Sie ist mit den Wellenlängen 1050, 1200, 1300, 1450, 1550 und 1650 nm verfügbar. Die Balkenlichter haben einstellbare Linsenpositionen und Beleuchtungswinkel für eine hohe Flexibilität. Die SWIR-LED-Balkenbeleuchtung von Effilux ist eine ideale Ergänzung für unsere TECHSPEC® SWIR-Objektive mit Festbrennweite der C-Serie, die TECHSPEC® telezentrischen SilverTL™ SWIR-Objektive und die LUCID Vision Labs Triton™ SWIR-Kameras mit GigE (PoE) oder die Teledyne FLIR/IIS Forge 1GigE-SWIR-Kameras.

Bitte beachten Sie: Bei den Balkenbeleuchtungen wird ein halbdiffuses Fenster und ein Linsenpositionierungsset mit 25° mitgeliefert.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Vertikale Halterung #34-867 €195,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Rechtwinklige Halterung #34-868 €226,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
M12 innen auf außen, 5 Pins, 2 m #34-869 €55,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
M12 innen auf offene Kabelenden, 5 Pins, 2 m #34-870 €40,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Polarisationszubehör für Leuchtleiste mit 5 LEDs #34-882 €55,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Linescanzubehör für Leuchtleiste mit 5 LEDs #34-883 €135,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Schwenkbarer Anbauadapter #34-889 €77,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Stromversorgung für Effilux LED-Beleuchtung, EU-Adapter #15-875 €286,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Potentiometer zur Intensitätseinstellung für Effilux LED-Beleuchtung #15-876 €417,00   Angebotsanfrage